Cambiadores de herramientas

Cambiador de herramientas QC-18

Cambiador de herramientas QC-18

Los cambiadores de herramientas robóticos ATI permiten el intercambio totalmente automatizado de efectores finales con bloqueo seguro, paso de utilidades y alta repetibilidad. Diseñados para entornos difíciles y uso de alto ciclo, aumentan el tiempo de actividad, la flexibilidad y la productividad en la automatización robótica.

  • Cambiador de herramientas de accionamiento eléctrico ideal para aplicaciones que no disponen de aire.
  • conector de alimentación y control del motor M16 de 12 patillas para proporcionar comandos de bloqueo/desbloqueo y señales de bloqueo/desbloqueo.
  • Tiempo de bloqueo/desbloqueo – 1 segundo.
  • La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación entre placas de hasta 1,0 mm al bloquear.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
Número de modelo:  QC-18
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios

Características del producto

  • Cambiador de herramientas de accionamiento eléctrico ideal para aplicaciones que no disponen de aire.
  • control de motor M16 de 12 pines y conector de alimentación para proporcionar comandos de bloqueo/desbloqueo y señales de Bloqueo/Desbloqueo.
  • Tiempo de bloqueo/desbloqueo – 1 segundo.
  • La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación entre placas de hasta 1,0 mm al bloquear.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
  • Admite múltiples patrones de montaje con placas de interfaz
  • Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
  • (3) planos disponibles para montar módulos eléctricos para aumentar la funcionalidad
  • Tensión de funcionamiento – 21-30 VCC.
  • Bajo consumo de energía.
Especificación Valor
Distancia máxima de bloqueo 1.0 mm
Repetibilidad posicional 0.0152 mm
Límite de carga útil sugerido 18 kg
Capacidad de momento estático X/Y 56.5 Nm
Z Capacidad de momento estático 78 Nm
Peso lateral maestro 1.41 kg
Peso del lado de la herramienta 0.417 kg
Peso acoplado 1.82 kg
Tipo de accionamiento Eléctrico
Tipo de muñeca robótica Estándar
Color Negro
Descargar Tipo de descarga Idioma
Cambiador de herramientas eléctrico QC-18 con módulo 2387 y plano K19 Dibujos Inglés
Dibujo del Cambiador de herramientas QC-18 Dibujos Inglés
Módulo manual del Cambiador de herramientas eléctrico QC-18 Manuales Inglés
Módulo de montaje de TSS y acoplador manual Dibujos Inglés
Placa de interfaz de utillaje vertical TSS – Patrón J16 – Muesca Dibujos Inglés
Descargar Descripción
QC-18 Maestro QC-18 Maestro
Herramienta QC-18 Herramienta QC-18
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas pequeñas con cambiador de herramientas TSS

El ATI Tool Stand Small, o TSS, es compatible con una gama de pequeños cambiadores de herramientas ATI – modelos QC-001 a QC-21. El soporte está diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad y adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de los clientes. El sistema modular le permite esencialmente “construir su propio” sistema de almacenamiento de herramientas basado en el número de herramientas, posicionamiento y arreglos de montaje deseados. El sistema TSS proporciona una opción única para utilizar placas de interfaz de herramientas o puertos de aire vacíos en el cambiador de herramientas como puntos de fijación para sus herramientas.

9120-TSS-VBQ-8206

TSS Pin & Bushing Vertical Tooling Interface plate w/J16 Pattern – notched

9120-TSS-MMB-7130

Módulo de montaje de TSS y acoplador manual

Módulos compatibles

32 Resultados

Categoría de productos

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..