Características del producto
- Construcción modular: Las capacidades de alta potencia, refrigerante, servo, comunicación y señal discreta están integradas en módulos independientes que facilitan el mantenimiento, aumentando la homogeneidad y la flexibilidad para el cliente.
- Los sensores de preparación (2) detectan cuando la placa de la herramienta está a menos de 1,5 mm de la placa maestra, lo que indica que está lista para bloquearse.
- El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
- El gran diámetro del pistón y el recorrido de la bola hacia fuera aumentan la capacidad de momento.
- Todas las piezas de bloqueo son de acero inoxidable Rc58.
- Detección integrada de bloqueo/desbloqueo para mayor seguridad.
- Se monta directamente en la mayoría de los robots de 1000 kg (no requiere SIP).
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Fuerza de cierre @ 80 psi (5,5 bar) | 62000 N |
| Distancia máxima de bloqueo | 2.54 mm |
| Repetibilidad posicional | 0.0152 mm |
| Límite de carga útil sugerido | 700 kg |
| Capacidad de momento estático X/Y | 4860 Nm |
| Z Capacidad de momento estático | 3500 Nm |
| Peso lateral maestro | 19.4 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 8.64 kg |
| Peso acoplado | 28.1 kg |
| Tipo de accionamiento | Neumático |
| Tipo de muñeca robótica | Estándar |
| Color | Negro |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| QC-510 Maestro | QC-510 Maestro |
| Herramienta QC-510 | Herramienta QC-510 |
| Espaciador QC-510 | QC-510 Espaciador, tipo atornillado de dos piezas |
- Filtrar por Número de pieza
- 9005-20-1334
- JJ10
- JJ16
- JJ19
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- Jxx-AIR-1
- Jxx-AIR-2
- Jxx-VALVE-1
- Jxx-VALVE-2
- Jxx-VALVE-3
- Jxx-VALVE-4
- Jxx-VALVE-5
- Jxx-VALVE-6
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9005-20-1334 |
Kit de subconjunto de tapa de carrera para QC-310 (9121-310DT) y QC-510 (9121-510DT) |
|
|
JJ10 | Módulo adaptador de montaje de doble cuña |
|
|
JJ16 | Adaptador para montaje en cuña, estilo raíl, 7 posiciones |
|
|
JJ19 | Adaptador de montaje en cuña estilo raíl EN, 4 posiciones, versión 1″ más larga del JJ13. |
|
|
JJ2 | Conjunto adaptador – Se utiliza para montar módulos con patrón J16 simple o doble en el QC |
|
|
JJ3 | Conjunto adaptador de montaje J16 simple o doble (ancho del adaptador 5″) |
|
|
JJ6 | Adaptador de módulo espaciador – Uso frente a ganchos de herramienta NA2/NA3 |
|
|
JM2 | Conjunto adaptador – Se utiliza para montar módulos PG0, PN2 o HA6 en QC |
|
|
JM4 | Conjunto adaptador para módulo V300 |
|
|
Jxx-AIR-1 | Adaptadores de aire Jxx |
|
|
Jxx-AIR-2 | Adaptador de aire de bloqueo/desbloqueo con entradas de sensor de bloqueo/desbloqueo/RTL con tornillería de acero inoxidable. |
|
|
Jxx-VALVE-1 | Adaptadores de válvula Jxx-Doble solenoide, paso de válvula, Prox y sensores de presión |
|
|
Jxx-VALVE-2 | Adaptadores de válvula Jxx con solenoide doble |
|
|
Jxx-VALVE-3 | Adaptadores de válvula Jxx con doble solenoide y paso de válvula |
|
|
Jxx-VALVE-4 | Adaptadores de válvula Jxx con un solo solenoide |
|
|
Jxx-VALVE-5 | Adaptadores de válvula Jxx con un solo solenoide y paso de válvula |
|
|
Jxx-VALVE-6 | Adaptadores de Válvula con Doble Solenoide con Paso de Válvula y Presostato |
|