Cambiadores de herramientas

Cambiador de herramientas QC-835

Cambiador de herramientas QC-835

Los cambiadores de herramientas robóticos ATI permiten el intercambio totalmente automatizado de efectores finales con bloqueo seguro, paso de utilidades y alta repetibilidad. Diseñados para entornos difíciles y ciclos de uso elevados, aumentan el tiempo de actividad, la flexibilidad y la productividad en la automatización robótica.

  • Flexibilidad: El QC-835 es una solución modular de alto valor para el intercambio automatizado de utillaje, perfecta para aplicaciones de manipulación y unión de materiales en el sector de la automoción.
  • Facilidad de integración y mantenimiento: Diseñada para la simplicidad, la Serie 8 es fácil de integrar, operar y mantener, garantizando una adición sin problemas a sus sistemas existentes.
  • Montaje directo en muñecas de robot ISO 9409-1-125-6/10-M10 e ISO 9409-1-160-10-M10/M12.
  • Altura de apilado: El QC-835 mantiene una altura total de pila (maestro y herramienta) de 100 mm.
  • Detección integrada de bloqueo/desbloqueo para comunicar el estado. No requiere SIP.
Número de modelo: QC-835
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios

Características del producto

  • Flexibilidad: El QC-835 es una solución modular de alto valor para el intercambio automatizado de herramientas perfecta para aplicaciones de manipulación y unión de materiales en el sector de la automoción.
  • Facilidad de integración y mantenimiento: Diseñada para la simplicidad, la Serie 8 es fácil de integrar, operar y mantener, garantizando una adición perfecta a sus sistemas existentes.
  • Montaje directo en muñecas de robot ISO 9409-1-125-6/10-M10 e ISO 9409-1-160-10-M10/M12.
  • Altura de apilado: El QC-835 mantiene una altura total de pila (maestro y herramienta) de 100 mm.
  • Detección integrada de bloqueo/desbloqueo para comunicar el estado. No requiere SIP.
  • Paso neumático integrado para un suministro fiable a las herramientas posteriores y control del mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
  • No-Touch Locking™ supera los espacios de recogida de 0,06 in (1,5 mm) para facilitar el aprendizaje del robot.
  • Montaje para módulos de utilidades opcionales. Tres (3) planos disponibles, uno (1) plano incluirá compatibilidad con Seires 8 y 9121. Un plano adicional está dedicado a montar un módulo de control y una válvula.
  • Plano de montaje del portaherramientas. Plano separado reservado para montar el QC en el soporte de herramientas.
Especificación Valor
Fuerza de cierre @ 80 psi (5,5 bar) 21000 N
Distancia máxima de bloqueo 1.52 mm
Tamaños de los puertos de paso (1) G1/2 (BSPP)
Cantidad de puertos de paso neumático 1
Repetibilidad posicional 0.0152 mm
Límite de carga útil sugerido 300 kg
Capacidad de momento estático X/Y 2000 Nm
Z Capacidad de momento estático 1200 Nm
Peso lateral maestro 7.8 kg
Peso del lado de la herramienta 4.49 kg
Peso acoplado 12.3 kg
Tipo de accionamiento Neumático
Tipo de muñeca robótica Estándar
Color Negro
Hilos portuarios Roscas BSPP/G
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del cambiador de herramientas QC-835 Dibujos Inglés
Manual del cambiador de herramientas QC-835 Manuales Inglés
Descargar Descripción
Herramienta QC-835 Herramienta QC-835
QC-835 Maestro QC-835 Maestro

Módulos compatibles

4 Resultados

Categoría de productos

Etiqueta del producto

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..