Los Cambiadores de herramientas robóticos de ATI permiten el intercambio totalmente automatizado de efectores finales con bloqueo seguro, paso de utilidades y alta repetibilidad. Diseñados para entornos difíciles y ciclos de uso elevados, aumentan el tiempo de actividad, la flexibilidad y la productividad en la automatización robótica.
- Flexibilidad: QC850 es una solución modular de alto valor para el intercambio automatizado de herramientas, perfecta para aplicaciones de manipulación y unión de materiales en el sector de la automoción.
- Facilidad de integración y mantenimiento: Diseñada para la simplicidad, la Serie 8 es fácil de integrar, operar y mantener, garantizando una adición sin problemas a sus sistemas existentes.
- Montaje directo en muñecas de robot ISO 9409-1-200-10-M12/M16.
- Altura de apilado: El QC-850 mantiene una altura total de pila (maestro y herramienta) de 100 mm.
- Detección integrada de bloqueo/desbloqueo para comunicar el estado. No requiere SIP.