Características del producto
- Ganchos y colgadores compactos para minimizar la altura de la pila y proporcionar un método de descarga sencillo y eficaz.
- Robustas soldaduras de acero con recubrimiento de polvo para garantizar la durabilidad a largo plazo en las condiciones de planta más severas.
- Se ofrecen sensores e interruptores opcionales para detectar la presencia de herramientas, el estado del escudo y el enclavamiento del soporte de herramientas.
- Escudos opcionales para proteger el equipo del polvo, la escoria de soldadura y otros residuos nocivos.
- Integración de herramientas específicas para el trabajo: Los ingenieros de ATI trabajarán con usted para diseñar interfaces personalizadas para sus herramientas que sean específicas para el trabajo. Póngase en contacto con ATI para obtener más información.
- Filtrar por Tipo
- Manuales
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Manual del producto TSL Tool Stand | Manuales | Inglés |
| Soportes de herramientas TSL – 48″ de altura con módulos rígidos de doble pasador y buje, placas de interfaz de herramientas, sensores individuales, interruptores TSI y escudos verticales contra residuos | Dibujos | Inglés |
| Soportes de herramientas TSL – 48″ de altura con módulos rígidos de doble pasador y buje, placas de interfaz de herramientas personalizadas, sensores individuales, interruptores TSI y escudo horizontal contra residuos | Dibujos | Inglés |
| Soportes para herramientas TSL – 48″ de altura con módulos rígidos de doble gancho y estilo percha, módulos de gancho para herramientas NA2/NA3, interruptores TSI y protector horizontal contra residuos | Dibujos | Inglés |
| Soportes para herramientas TSL – 48″ de altura con módulo compatible de gancho único y estilo percha, placa de gancho para herramientas vertical y sensor de proximidad | Dibujos | Inglés |
| Placa de interfaz de utillaje TSL para QC-150 – Vacía | Dibujos | Inglés |
| Placa de interfaz de utillaje TSL – Vacía | Dibujos | Inglés |
| Módulo de gancho TSL, rígido | Dibujos | Inglés |
| TSL Conjunto de placa de gancho para utillaje, en blanco | Dibujos | Inglés |
| Módulo de pasador y buje TSL, rígido | Dibujos | Inglés |
| TSL Placa de interfaz de utillaje vertical – Vacía | Dibujos | Inglés |
| TSL Placa de interfaz de utillaje vertical con (4)M8, (4) espigas M6 | Dibujos | Inglés |
| Módulo de poste TSL, (1) módulo de pasador rígido y buje, 48″ de altura | Dibujos | Inglés |
| Módulo de poste TSL, (1) módulo de gancho rígido, 48″ de altura | Dibujos | Inglés |
| Módulo de poste TSL, (2) módulos de gancho rígido, 48″ de altura | Dibujos | Inglés |
| Módulo de poste TSL, (2) módulos de pasador rígido y buje, 48″ de altura | Dibujos | Inglés |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-TSL-RMH-R000
- 9121-TSL-TH-5641
- 9120-TSL-RMB-R000
- 9120-TSL-PM-148B-R000
- 9120-TSL-PM-148H-R000
- 9120-TSL-PM-248B-R000
- 9120-TSL-PM-248H-R000
- 9120-TSL-HBB-4115
- 9120-TSL-HBC-9039
- 9120-TSL-HBC-9040
- 9120-TSL-HBQ-8389
- 9120-TSL-VBB-3328
- 9120-TSL-VBC-11618
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSL-RMH-R000 |
Módulo de gancho TSL, rígido |
|
|
9121-TSL-TH-5641 |
TSL Conjunto de placa de gancho para utillaje, en blanco |
|
|
9120-TSL-RMB-R000 |
Módulo de pasador y buje TSL, rígido |
|
|
9120-TSL-PM-148B-R000 |
Módulo de poste TSL, (1) módulo de pasador rígido y buje, 48″ de altura |
|
|
9120-TSL-PM-148H-R000 |
Módulo de poste TSL, (1) módulo de gancho rígido, 48″ de altura |
|
|
9120-TSL-PM-248B-R000 |
Módulo de poste TSL, (2) módulos de pasador rígido y buje, 48″ de altura |
|
|
9120-TSL-PM-248H-R000 |
Módulo de poste TSL, soporte doble con (2) módulos de gancho rígido, 48″ de altura |
|
|
9120-TSL-HBB-4115 |
Placa de interfaz de utillaje TSL – Vacía |
|
|
9120-TSL-HBC-9039 |
TSL Placa de interfaz de utillaje para QC-210, 125 mm C.A., (2) pasador 10, (6) M10, 100 mm pasante |
|
|
9120-TSL-HBC-9040 |
TSL Placa de interfaz de utillaje para QC-310, 200mm B.C., (2) pasador 12, (10) M12, 125mm pasante |
|
|
9120-TSL-HBQ-8389 |
Placa de interfaz de utillaje TSL para QC-150 y QC-160 – Vacía |
|
|
9120-TSL-VBB-3328 |
TSL Placa de interfaz de utillaje vertical – Vacía |
|
|
9120-TSL-VBC-11618 |
TSL Placa de interfaz de utillaje vertical con (4)M8, (4) espigas M6 |
|