Soportes para cambiadores de herramientas

Portaherramientas modular TSM para cambiadores de herramientas medianos

Portaherramientas modular TSM para cambiadores de herramientas medianos

El sistema de portaherramientas mediano de ATI, o TSM, es compatible con la gama media de cambiadores de herramientas. TSM Pin & Bushing es compatible con QC-60 hasta QC-110. TSM V-Block es compatible con QC-40 hasta QC-110. Estos sistemas están diseñados para ofrecer la máxima flexibilidad y adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de los clientes. El sistema modular le permite construir su propio estante de almacenamiento de herramientas basándose en el número de herramientas, posicionamiento, orientación y disposiciones de montaje requeridas. Las opciones de montaje de TSM ofrecen opciones únicas para utilizar una disposición completa de módulos, o utilizar sólo los módulos de pasador y casquillo de interfaz de herramientas y montarlos en su propia fijación.

Número de modelo:  TSM
Hable con nuestros expertos

Características del producto Documentos y descargas Accesorios

Características del producto

  • El sistema modular permite la personalización
  • Pasadores y bujes – Acero endurecido para proporcionar una caída repetible de la herramienta
  • Utilice el raíl y la base extruidos, o monte los bastidores en su propia plataforma
  • Los pasadores cónicos dobles facilitan la programación del robot
  • Opción de sensor de proximidad
  • Se adapta también a los soportes de herramientas TSL o TSS
    Descargar Tipo de descarga Idioma
    Manual del portaherramientas TSM Manuales Inglés
    Sistema TSM con módulo de poste de 48″, módulos adaptadores, módulos horizontales, módulos de extensión horizontal, módulos de montaje horizontal V-Block y placas de interfaz de utillaje QC-100 Dibujos Inglés
    Sistema TSM con módulo de poste de 48″, módulo de montaje vertical V-Block, módulo sensor, sensor de proximidad y placa de interfaz de herramientas vertical Dibujos Inglés
    Sistema TSM con módulo de poste de 48″, módulo horizontal, (4) módulos de montaje de colgadores de herramientas, (4) colgadores de herramientas para un QC-71 Dibujos Inglés
    Placa de interfaz de herramientas TSM para QC-76 – Vacía Dibujos Inglés
    Placa de interfaz de herramientas TSM para QC-110 – Vacía Dibujos Inglés
    Módulo de montaje de pasador y buje TSM – Rígido Dibujos Inglés
    Placa de interfaz de herramientas TSM – Vacía Dibujos Inglés
    Placa de interfaz de herramientas TSM – Vacía Dibujos Inglés
    Número de pieza Descripción
    9120-TSM-HBB-9223

    Placa de interfaz de herramientas TSM – Vacía

    9120-TSM-HBQ-8439

    Placa de interfaz de herramientas TSM para QC-110 – Vacía

    9120-TSM-HBQ-9224

    Placa de interfaz de herramientas TSM para QC-76 – Vacía

    9120-TSM-VBB-8441

    Placa de interfaz de herramientas TSM – Vacía

    Módulos compatibles

    Hable con un experto

    ¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..