Acopladores Utilitarios

Acopladores utilitarios: UC-GA2

Acopladores utilitarios: UC-GA2

  • (2) planos de montaje para fijar módulos utilitarios ATI estándar.
  • (10) puertos de aire de paso integrados con conexiones G1/4 o 3/8 NPT.
  • Cilindros de accionamiento y actuadores lineales disponibles.
  • Pasadores de alineación de acero inoxidable endurecido.
  • NOTA: Se necesita una placa adaptadora para montar los cilindros de accionamiento ATI.

Número de modelo:  UC-GA2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D

Características del producto

  • (2) planos de montaje para fijar módulos utilitarios ATI estándar.
  • (10) puertos de aire de paso integrados con conexiones G1/4 o 3/8 NPT.
  • Cilindros de accionamiento y actuadores lineales disponibles.
  • Pasadores de alineación de acero inoxidable endurecido.
  • NOTA: Se necesita una placa adaptadora para montar los cilindros de accionamiento ATI.
Especificación Valor
Tipo de cumplimiento Ninguno
Tipo de cierre Ninguno
Fuerza de acoplamiento mínima 1400 N
Temperatura mínima de funcionamiento -28.9 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 65.6 °C
Módulo Pisos 2
Tipo de módulo Medio
Número de puertos 10
Tipo de puerto Pasar
Peso 4.1 kg
Gama de conformidad X/Y
Cumplimiento de la Z
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del enganche utilitario GA2 Euro Dibujos Inglés
Acoplador Utilitario GA2, NPT, Dibujo Dibujos Inglés
Manual del enganche utilitario GA2 Manuales Inglés
Descargar Descripción
Herramienta UC-GA2 – Euro Acoplador Utilitario con (10) Puertos Pasantes G 1/4 (BSPP) y (2) Planos J16
UC-GA2 Master – Euro Acoplador Utilitario con (10) Puertos Pasantes G 1/4 (BSPP) y (2) Planos J16

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..