Acopladores Utilitarios

Acopladores utilitarios: UC-GH1

Acopladores utilitarios: UC-GH1

  • El acoplador manual conecta varios servicios a la vez.
  • (3) Los planos de montaje fijan los módulos de servicios estándar de ATI.
  • Tamaño compacto
  • Sensores disponibles para detectar la presencia del lado de la herramienta y el estado bloqueado.
  • Pasadores de alineación de acero inoxidable endurecido.
  • El pestillo patentado atrae las herramientas.
  • (4) Puertos de comprobación axial de 3/8″ integrados en el cuerpo.
  • Vida nominal: 30.000 ciclos.

Número de modelo: UC-GH1
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D

Características del producto

  • El acoplador manual conecta varios servicios a la vez.
  • (3) Los planos de montaje fijan los módulos de servicios estándar de ATI.
  • Tamaño compacto
  • Sensores disponibles para detectar la presencia del lado de la herramienta y el estado bloqueado.
  • Pasadores de alineación de acero inoxidable endurecido.
  • El pestillo patentado atrae las herramientas.
  • (4) Puertos de comprobación axial de 3/8″ integrados en el cuerpo.
  • Vida nominal: 30.000 ciclos.
Especificación Valor
Tipo de cumplimiento Ninguno
Tipo de cierre Manual
Fuerza de acoplamiento mínima
Temperatura mínima de funcionamiento -28.9 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 65.6 °C
Módulo Pisos 3
Tipo de módulo Medio
Número de puertos 4
Tipo de puerto Comprobado
Peso 3.1 kg
Gama de conformidad X/Y
Cumplimiento de la Z
Descargar Tipo de descarga Idioma
Acoplador manual GH1, conexiones NPT Dibujos Inglés
Manual del enganche utilitario GHx (incluye GH1,GH2,GH3,GH5,GH8) Manuales Inglés
Descargar Descripción
UC-GH1 Maestro Acoplador utilitario manual con (4) conexiones de 3/8u201d NPT, axial
Herramienta UC-GH1 Conjunto de base de acoplador utilitario manual, NPT

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..