Características del producto
- El acoplador manual conecta varias líneas a la vez.
- Tamaño compacto.
- Cierre patentado que atrae los servicios.
- (8) puertos de paso M6.
- Vida útil nominal: 30.000 ciclos.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo de cumplimiento | Ninguno |
| Tipo de cierre | Manual |
| Fuerza de acoplamiento mínima | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -28.9 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 65.6 °C |
| Módulo Pisos | |
| Tipo de módulo | |
| Número de puertos | 8 |
| Tipo de puerto | Pasar |
| Peso | 2 kg |
| Gama de conformidad X/Y | |
| Cumplimiento de la Z |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| UC-GH3 Maestro | Acoplador utilitario manual, 8 orificios pasantes, M6 |
| Herramienta UC-GH3 | Acoplador utilitario manual, 8 orificios pasantes, M6 |