Acopladores Utilitarios

Acopladores utilitarios: UC-GH5

Acopladores utilitarios: UC-GH5

  • El acoplador manual conecta varias líneas a la vez.
  • (2) Los planos de montaje fijan los módulos de utilidad ATI estándar.
  • Cuerpo de tamaño compacto.
  • Pasadores de alineación de acero inoxidable endurecido.
  • El pestillo patentado atrae los servicios.
  • Vida nominal: 30.000 ciclos.

Número de modelo:  UC-GH5
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D

Características del producto

  • El acoplador manual conecta varias líneas a la vez.
  • (2) Los planos de montaje fijan los módulos de utilidad ATI estándar.
  • Cuerpo de tamaño compacto.
  • Pasadores de alineación de acero inoxidable endurecido.
  • El pestillo patentado atrae los servicios.
  • Vida nominal: 30.000 ciclos.
Especificación Valor
Tipo de conformidad Ninguno
Tipo de cierre Manual
Fuerza de acoplamiento mínima
Temperatura mínima de funcionamiento -28.9 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 65.6 °C
Módulo Pisos 2
Tipo de módulo Medio
Número de puertos 0
Tipo de puerto Ninguno
Peso 1.2 kg
Gama de conformidad X/Y
Cumplimiento de la Z
Descargar Tipo de descarga Idioma
Acoplador Utilitario GH5 Dibujos Inglés
Plano del acoplador GH5Z1 Dibujos Inglés
Manual del enganche utilitario GHx (incluye GH1,GH2,GH3,GH5,GH8) Manuales Inglés
Descargar Descripción
UC-GH5 Maestro Conjunto base del enganche utilitario manual
Herramienta UC-GH5 Conjunto base del enganche utilitario manual

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..