Acopladores Utilitarios

Acopladores utilitarios: UC-GK1

Acopladores utilitarios: UC-GK1

  • (4) Los planos de montaje fijan los módulos de utilidades ATI estándar.
  • Cuerpo de tamaño compacto.
  • Cumplimiento de ingeniería incorporado para garantizar un acoplamiento fiable.
  • Sensores disponibles para detectar la presencia del lado de la herramienta.
  • Cilindros de accionamiento y actuadores lineales disponibles.
  • Pasadores de alineación de acero inoxidable endurecido.

Número de modelo:  UC-GK1
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D

Características del producto

  • (4) Los planos de montaje fijan los módulos de utilidades ATI estándar.
  • Cuerpo de tamaño compacto.
  • Cumplimiento de ingeniería incorporado para garantizar un acoplamiento fiable.
  • Sensores disponibles para detectar la presencia del lado de la herramienta.
  • Cilindros de accionamiento y actuadores lineales disponibles.
  • Pasadores de alineación de acero inoxidable endurecido.
Especificación Valor
Tipo de cumplimiento Integrado
Tipo de cierre Ninguno
Fuerza de acoplamiento mínima 180 N
Temperatura mínima de funcionamiento -28.9 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 65.6 °C
Módulo Pisos 4
Tipo de módulo Medio
Número de puertos 0
Tipo de puerto Ninguno
Peso
Gama de conformidad X/Y ±3 mm
Cumplimiento de la Z 2 mm
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del acoplador utilitario GK1 Dibujos Inglés
Manual del enganche utilitario GKx (incl GK1 y GK2) Manuales Inglés
Descargar Descripción
Herramienta UC-GK1 Conjunto base del enganche utilitario
UC-GK1 Maestro Acoplador Utilitario Conforme

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..