Acopladores Utilitarios

Acopladores utilitarios: UC-GK2

Acopladores utilitarios: UC-GK2

  • (4) Los planos de montaje fijan los módulos de utilidades ATI estándar.
  • Cuerpo de tamaño compacto.
  • Cumplimiento de ingeniería incorporado para garantizar un acoplamiento fiable.
  • Sensores disponibles para detectar la presencia del lado de la herramienta.
  • Cilindros de accionamiento y actuadores lineales disponibles.
  • Pasadores de alineación de acero inoxidable endurecido.

Número de modelo:  UC-GK2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D

Características del producto

  • (4) Los planos de montaje fijan los módulos de utilidades ATI estándar.
  • Cuerpo de tamaño compacto.
  • Cumplimiento de ingeniería incorporado para garantizar un acoplamiento fiable.
  • Sensores disponibles para detectar la presencia del lado de la herramienta.
  • Cilindros de accionamiento y actuadores lineales disponibles.
  • Pasadores de alineación de acero inoxidable endurecido.
Especificación Valor
Tipo de cumplimiento Integrado
Tipo de cierre Ninguno
Fuerza de acoplamiento mínima 980 N
Temperatura mínima de funcionamiento -28.9 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 65.6 °C
Módulo Pisos 4
Tipo de módulo Medio
Número de puertos 2
Tipo de puerto Comprobado
Peso
Gama de conformidad X/Y ±4,1 mm
Cumplimiento de la Z 2 mm
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del acoplador utilitario GK2-E Dibujos Inglés
Dibujo del acoplador utilitario GK2-N Dibujos Inglés
Manual del enganche utilitario GKx (incl GK1 y GK2) Manuales Inglés
Descargar Descripción
UC-GK2 Master – Euro Acoplador Utilitario Conforme, (2) Puertos de Aire Verificados G 3/8
Herramienta UC-GK2 – Euro Acoplador utilitario, (2) G 3/8 Puertos de aire comprobados integrados

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..