Acopladores Utilitarios

Acopladores utilitarios: UC-GL2

Acopladores utilitarios: UC-GL2

  • (4) Los planos de montaje fijan los módulos utilitarios estándar de montaje en saliente ATI
  • Cumplimiento de ingeniería incorporado para garantizar un acoplamiento fiable.
  • Cilindros de accionamiento y actuadores lineales disponibles.
  • Pasadores de alineación de acero inoxidable endurecido.
  • Permite el montaje directo del módulo DL4 en los planos A y C.

Número de modelo:  UC-GL2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas

Características del producto

  • (4) Los planos de montaje fijan los módulos de utilidades de montaje en saliente estándar de ATI
  • Cumplimiento de ingeniería incorporado para garantizar un acoplamiento fiable.
  • Cilindros de accionamiento y actuadores lineales disponibles.
  • Pasadores de alineación de acero inoxidable endurecido.
  • Permite el montaje directo del módulo DL4 en los planos A y C.
Especificación Valor
Tipo de cumplimiento Integrado
Tipo de cierre Ninguno
Fuerza de acoplamiento mínima 2200 N
Temperatura mínima de funcionamiento -28.9 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 65.6 °C
Módulo Pisos
Tipo de módulo Pesado
Número de puertos 2
Tipo de puerto Comprobado
Peso
Gama de conformidad X/Y ±4,1 mm
Cumplimiento de la Z 2 mm
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del acoplador utilitario GL2A-N Dibujos Inglés
Dibujo del acoplador utilitario GL2-N Dibujos Inglés
Manual del enganche utilitario GLx (incl GL1, GL2, GL2A, GL3, GL5, GL8) Manuales Inglés

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..