Acopladores Utilitarios

Acopladores utilitarios: UC-GL2P

Acopladores utilitarios: UC-GL2P

  • (4) Los planos de montaje fijan los módulos utilitarios estándar de montaje en saliente ATI
  • Cumplimiento de ingeniería incorporado para garantizar un acoplamiento fiable.
  • Cilindros de accionamiento y actuadores lineales disponibles.
  • Pasadores de alineación de acero inoxidable endurecido.
  • Permite el montaje directo del módulo DL4 en los planos A y C.
  • (2) Puertos pasantes de 3/4

Número de modelo: UC-GL2P
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D

Características del producto

  • (4) Los planos de montaje fijan los módulos utilitarios estándar de montaje en saliente ATI
  • Cumplimiento de ingeniería incorporado para garantizar un acoplamiento fiable.
  • Cilindros de accionamiento y actuadores lineales disponibles.
  • Pasadores de alineación de acero inoxidable endurecido.
  • Permite el montaje directo del módulo DL4 en los planos A y C.
  • (2) Puertos pasantes de 3/4
Especificación Valor
Tipo de cumplimiento Integrado
Tipo de cierre Ninguno
Fuerza mínima de acoplamiento 2200 N
Temperatura mínima de funcionamiento -28.9 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 65.6 °C
Módulo Pisos
Tipo de módulo Pesado
Número de puertos 2
Tipo de puerto Pasar
Peso 8.5 kg
Gama de conformidad X/Y ±4,1 mm
Cumplimiento de la Z 2 mm
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del acoplador utilitario GL2P-E Dibujos Inglés
Plano del módulo GL2P-N Dibujos Inglés
Manual del enganche utilitario GLx (incl GL1, GL2, GL2A, GL3, GL5, GL8) Manuales Inglés
Descargar Descripción
9123-GL2PCM-0-0-0-0-N Acoplador principal GL2 con (2) orificios pasantes 3/4 NPT
9123-GL2PT-0-0-0-0-N Herramienta de acoplamiento GL2 con (2) orificios pasantes 3/4 NPT

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..