Acopladores Utilitarios

Acopladores utilitarios: UC-GL3

Acopladores utilitarios: UC-GL3

  • (4) Los planos de montaje fijan los módulos utilitarios estándar de montaje en saliente ATI
  • Cumplimiento de ingeniería incorporado para garantizar un acoplamiento fiable.
  • Sensores disponibles para detectar la presencia del lado de la herramienta.
  • Cilindros de accionamiento y actuadores lineales disponibles.
  • Pasadores de alineación de acero inoxidable endurecido.

Número de modelo: UC-GL3
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D

Características del producto

  • (4) Los planos de montaje fijan los módulos utilitarios estándar de montaje en saliente ATI
  • Cumplimiento de ingeniería incorporado para garantizar un acoplamiento fiable.
  • Sensores disponibles para detectar la presencia del lado de la herramienta.
  • Cilindros de accionamiento y actuadores lineales disponibles.
  • Pasadores de alineación de acero inoxidable endurecido.
Especificación Valor
Tipo de cumplimiento Integrado
Tipo de cierre Ninguno
Fuerza de acoplamiento mínima 4400 N
Temperatura mínima de funcionamiento -28.9 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 65.6 °C
Módulo Pisos 4
Tipo de módulo Pesado
Número de puertos 4
Tipo de puerto Comprobado
Peso
Gama de conformidad X/Y ±4,1 mm
Cumplimiento de la Z 2 mm
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del acoplador utilitario GL3-N Dibujos Inglés
Manual del enganche utilitario GLx (incl GL1, GL2, GL2A, GL3, GL5, GL8) Manuales Inglés
Descargar Descripción
UC-GL3 Master-Euro Acoplador de servicios públicos conforme con la normativa con (4) puertos G 3/4 verificados
UC-GL3 Herramienta-Euro Acoplador de utilidades con (4) puertos G 3/4 verificados

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..