Características del producto
Características
- Proporciona servicio de vacío pasante.
- (1) Puerto NPT de 2″.
- Interfaz de cliente de montaje axial a 163 mm del QC.
Materiales
- Carcasas de aluminio anodizado
- Juntas de caucho nitrílico
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Caudal | |
| Peso lateral maestro | 1.50 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 1.32 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidad | Vacío/Aire |
| Descargar | Descripción |
|---|
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-AV9-M
- 9121-AV9-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AV9-M | Módulo de paso de vacío con (1) puerto axial NPT de 2″ separado 163 mm del QC – lado principal |
|
|
9121-AV9-T | Módulo de paso de vacío con (1) puerto axial NPT de 2″ separado 163 mm del QC – Lado de la herramienta |
|