Módulos de cambio de herramientas

Módulos de vacío/aire: V112A-E

Módulos de vacío/aire: V112A-E

Módulo de vacío con (1) puerto axial G 1-1/2 (BSPP)

Ver todas las funciones
Número de modelo:  V112A-E
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de vacío pasante.
  • (1) Conexiones G 1-1/2 (BSPP).
  • Conexiones axiales.
  • Versión Euro.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Juntas de caucho nitrílico
Especificación Valor
Caudal
Peso lateral maestro 0.39 kg
Peso del lado de la herramienta 0.36 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Vacío/Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo de vacío V112A-E Dibujos Inglés
Manual del módulo VacuumAir V112A-E Manuales Inglés
Descargar Descripción
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-V112A-M-E Módulo de vacío con (1) puerto axial G 1-1/2 (BSPP) – lado maestro
Soporte para herramientas 9120-V112A-T-E Módulo de vacío con (1) puerto axial G 1-1/2 (BSPP) – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..