Módulos de cambio de herramientas

Módulos de vacío/aire: V114

Módulos de vacío/aire: V114

(1) Módulo de vacío con puerto de paso 1-1/4 NPT

Ver todas las funciones
Número de modelo:  V114
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de vacío a las placas Master y Tool
  • puerto NPT de 1 1/4″.
  • (1) puerto de paso.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Juntas de goma de nitrilo
Especificación Valor
Caudal
Peso lateral maestro 1.54 kg
Peso del lado de la herramienta
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Vacío/Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo V114 Dibujos Inglés
Manual del módulo VacuumAir V114 Manuales Inglés
Descargar Descripción
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-V114-M (1) Módulo de vacío/aire con puerto de paso 1-1/4 NPT. Sólo vacío – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-V114-T (1) Módulo de vacío/aire con puerto de paso 1-1/4 NPT. Sólo vacío – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..