Módulos de cambio de herramientas

Módulos de vacío/aire: V200A

Módulos de vacío/aire: V200A

Módulo de paso de vacío con (1) puerto NPT de 2″, patrón M19

Ver todas las funciones
Número de modelo: V200A
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de vacío pasante.
  • (1) Puerto de paso axial NPT de 2″.
  • Patrón M19.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Juntas de caucho nitrílico
Especificación Valor
Caudal
Peso lateral maestro 0.68 kg
Peso del lado de la herramienta 0.63 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Vacío/Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo V200A Dibujos Inglés
Manual del módulo de vacío/aire V200A Manuales Inglés
Descargar Descripción
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-V200A-M Módulo de paso de vacío con (1) puerto NPT de 2″, patrón M19
Soporte para herramientas 9120-V200A-M-E Módulo de paso de vacío con (1) puerto NPT de 2″, patrón M19
Soporte para herramientas 9120-V200A-T Módulo de paso de vacío con (1) puerto NPT de 2″, patrón M19
Soporte para herramientas 9120-V200A-T-E Módulo de paso de vacío con (1) puerto NPT de 2″, patrón M19

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..