Sensores de fuerza-par

Sensor de fuerza/par Varo

Sensor de fuerza/par Varo62, 3000 N / 120 Nm de carga útil, RS422, conector Molex de 8 patillas

  • Diseñado para ofrecer rendimiento y fiabilidad, Varo está concebido para la instrumentación automatizada, el montaje y la calibración a escala.
  • Su diseño compacto ofrece un equilibrio ideal entre rigidez, masa y sensibilidad, lo que aporta una retroalimentación fiable de seis ejes a humanoides, manipuladores móviles y al creciente campo de la automatización inteligente.
  • La salida digital maximiza la resolución y la precisión sin necesidad de amplificación analógica externa.
  • La interfaz digital estandarizada permite la integración directa con los controladores de robots modernos y las plataformas informáticas integradas.
  • La calibración estándar y una plataforma electrónica unificada garantizan la coherencia desde el prototipo hasta la producción completa
Ver todas las funciones
Número de modelo:  varo-force-torque-sensor
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Calibración

Características del producto

  • Diseñado para ofrecer rendimiento y fiabilidad, Varo está concebido para la instrumentación automatizada, el montaje y la calibración a escala.
  • Su diseño compacto ofrece un equilibrio ideal entre rigidez, masa y sensibilidad, lo que aporta una retroalimentación fiable de seis ejes a humanoides, manipuladores móviles y al creciente campo de la automatización inteligente.
  • La salida digital maximiza la resolución y la precisión sin necesidad de amplificación analógica externa.
  • La interfaz digital estandarizada permite la integración directa con los controladores de robots modernos y las plataformas informáticas integradas.
  • La calibración estándar y una plataforma electrónica unificada garantizan la coherencia desde el prototipo hasta la producción completa
Especificación Valor
Rango de medición 3000 N / 120 Nm
Alcance de detección
Rango de detección de fuerza X/Y ±3000 N
Rango de detección de par X/Y ±120 Nm
Z Rango de detección de fuerza ±6000 N
Z Rango de detección de par ±120 Nm
Resolución
Resolución de detección de fuerza X/Y 0.29 N
Resolución de detección de par X/Y 0.005 Nm
Z Resolución de detección de fuerza 0.26 N
Z Resolución de detección de par 0.005 Nm
Sobrecarga
Fuerza X/Y Sobrecarga de un eje ±15000 N
Fuerza Z Sobrecarga de un eje ±34000 N
Sobrecarga de par en un eje X/Y ±475 Nm
Par Z Sobrecarga de un eje ±620 Nm
Otros
Altura 18.3 mm
Peso 0.220 kg
Diámetro 62 mm
Clasificación de la placa de interfaz IP20
Interfaz de comunicación RS422
Precisión (% escala completa) 2%
Latencia <1 ms
Velocidad de datos 3 MBd
Frecuencia de muestreo 8 kHz
Conector molex de 8 patillas
Los valores de precisión varían en función del eje de medición. Para obtener especificaciones detalladas y datos de precisión específicos de cada eje, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Descargar Tipo de descarga Idioma
Manual de producto de los sensores de fuerza/par Varo Manuales Inglés
Varo62-M120 Sensor de fuerza/par Dibujo del cliente Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9105-SE1-VARO62-M120 Enlace al modelo CAD 3C para 9105-SE1-VARO62-M120
CalibraciónRango de detección de fuerza X/YRango de detección de fuerza ZGama de detección de par X/YRango de detección de par ZResolución de detección de fuerza X/YZ Resolución de detección de fuerzaResolución de detección de par X/YZ Resolución de detección de par
SI-3000-1203000 N6000 N120 Nm120 Nm0.29 N0.26 N0.0048 Nm0.0016 Nm

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..