¿Por qué sensores de fuerza/par ATI?
Los sensores de fuerza/par son dispositivos que miden la cantidad de fuerza y par aplicados a un objeto. Cuando se utilizan con robots, la salida de datos puede recogerse para su análisis, monitorizarse o utilizarse para controlar un proceso o tarea.
ATI lleva más de 30 años fabricando sensores de fuerza/par líderes del sector.
	Sensores de fuerza/par para cada aplicación
- Nuestra amplia gama de transductores se integra perfectamente en cualquier aplicación.
 - ATI ofrece una gran variedad de tamaños, opciones para electrónica integrada o externa y varios niveles de rendimiento.
 - Cada sensor de fuerza-par se puede personalizar mediante múltiples opciones de interfaz, montaje y calibración.
 
Los Sensores de Fuerza/Par de ATI están “Preparados para FANUC”
ATI ofrece una gama de Sensores de Fuerza/Par FANUC-Ready, diseñados para integrarse perfectamente con los robots FANUC y el Software de Control de Fuerza FANUC.
Esta colaboración reduce significativamente el tiempo de integración y programación.

¿Necesita una solución personalizada?
ATI trabajará con usted para personalizar Sensores de Fuerza/Torque de alto rendimiento para satisfacer sus necesidades únicas.
Las soluciones personalizadas pueden incluir características como tolerancia a la radiación, placas de interfaz especiales para espacios limitados, orificios pasantes grandes, protección IP68 y compatibilidad con cámaras de vacío.
	Hable con un experto
¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos.
Sensores de fuerza/par
Los rangos de detección indicados a continuación son los máximos a lo largo del eje; hay disponibles otros rangos calibrados.
| Modelo | Fx,Fy nominal | Fz nominal | Tx,Ty nominal | Peso | Diámetro | Altura | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axia80-M8 | ±150 N | ±470 N | ±8 Nm | 0.28 kg | 82 mm | 25.4 mm | 
| Axia80-M20 | ±500 N | ±900 N | ±20 Nm | 0.3 kg | 82 mm | 25.4 mm | 
| Axia80-M50 | ±1200 N | ±2000 N | ±50 Nm | 0.68 kg | 82 mm | 25.4 mm | 
| Axia90-M50 | ±1000 N | ±2000 N | ±50 Nm | 0.78 kg | 89.9 mm | 26.9 mm | 
| Axia130-M125 | ±2000 N | ±4000 N | ±125 Nm | 0.86 kg | 130 mm | 39.2 mm | 
| Axia130-M300 | ±4000 N | ±6000 N | ±300 Nm | 1.88 kg | 130 mm | 39.2 mm | 
| Nano17 Titanio | ±32 N | ±56.4 N | ±200 Nmm | 0.0101 kg | 17 mm | 14.5 mm | 
| Nano17 | ±50 N | ±70 N | ±500 Nm | 0.00907 kg | 17 mm | 14.5 mm | 
| Nano17 IP65/IP68 | ±50 N | ±70 N | ±500 Nm | 0.0408 kg | 20.1 mm | 22.2 mm | 
| Nano25 | ±250 N | ±1000 N | ±6 Nm | 0.0634 kg | 25 mm | 21.6 mm | 
| Nano25 IP65/IP68 | ±250 N | ±1000 N | ±6 Nm | 0.136 kg | 28 mm | 27.5 mm | 
| Mini27 Titanio | ±80 N | ±160 N | ±4 Nm | 0.0334 kg | 27 mm | 18.2 mm | 
| Mini40 | ±80 N | ±240 N | ±4 Nm | 0.0499 kg | 40 mm | 12.2 mm | 
| Mini40 IP65/IP68 | ±80 N | ±240 N | ±4 Nm | 0.272 kg | 53.3 mm | 21.1 mm | 
| Mini43LP | ±250 N | ±250 N | ±3 Nm | 0.0512 kg | 43 mm | 7.9 mm | 
| Mini45 Titanio | ±240 N | ±480 N | ±12 Nm | 0.0998 kg | 45 mm | 17.5 mm | 
| Mini45 | ±580 N | ±1160 N | ±20 Nm | 0.0917 kg | 45 mm | 15.7 mm | 
| Mini45 IP65/IP68 | ±580 N | ±1160 N | ±20 Nm | 0.391 kg | 57.9 mm | 25.1 mm | 
| Mini58 | ±2800 N | ±6800 N | ±120 Nm | 0.345 kg | 58 mm | 30 mm | 
| Mini58 IP60 | ±2800 N | ±6800 N | ±120 Nm | 0.522 kg | 82 mm | 36.2 mm | 
| Mini58 IP65/IP68 | ±2800 N | ±6800 N | ±120 Nm | 0.804 kg | 65.4 mm | 37.6 mm | 
| Gamma | ±130 N | ±400 N | ±10 Nm | 0.255 kg | 75.4 mm | 33.3 mm | 
| Gamma IP60 | ±130 N | ±400 N | ±10 Nm | 0.467 kg | 99.1 mm | 39.6 mm | 
| Gamma IP65 | ±130 N | ±400 N | ±10 Nm | 1.09 kg | 111 mm | 52.3 mm | 
| Gamma IP68 | ±130 N | ±400 N | ±10 Nm | 1.98 kg | 111 mm | 52.3 mm | 
| Delta | ±660 N | ±1980 N | ±60 Nm | 0.913 kg | 94.5 mm | 33.3 mm | 
| Delta IP60 | ±660 N | ±1980 N | ±60 Nm | 1.81 kg | 117 mm | 47.1 mm | 
| Delta IP65 | ±660 N | ±1980 N | ±60 Nm | 1.77 kg | 126 mm | 52.2 mm | 
| Delta IP68 | ±660 N | ±1980 N | ±60 Nm | 2.63 kg | 102 mm | 52.2 mm | 
| Omega160 | ±2500 N | ±6250 N | ±400 Nm | 2.72 kg | 157 mm | 55.9 mm | 
| Omega160 IP60 | ±2500 N | ±6250 N | ±400 Nm | 7.67 kg | 194 mm | 57.7 mm | 
| Omega160 IP65/IP68 | ±2500 N | ±6250 N | ±400 Nm | 7.26 kg | 165 mm | 65.9 mm | 
| Omega191 | ±7200 N | ±18000 N | ±1400 Nm | 9.41 kg | 190 mm | 64 mm | 
| Omega191 IP60 | ±7200 N | ±18000 N | ±1400 Nm | 14.1 kg | 238 mm | 73.7 mm | 
| Omega191 IP65/IP68 | ±7200 N | ±18000 N | ±1400 Nm | 13.2 kg | 204 mm | 74.8 mm | 
| Omega250 IP60 | ±16000 N | ±32000 N | ±2000 Nm | 31.8 kg | 295 mm | 94.9 mm | 
| Omega250 IP65/IP68 | ±16000 N | ±32000 N | ±2000 Nm | 31.8 kg | 295 mm | 94.9 mm | 
| Omega331 | ±40 kN | ±88 kN | ±6 kNm | 47 kg | 330 mm | 107 mm |