Soluciones de estacionamiento seguras y repetibles para efectores finales robóticos de distintos tamaños, pesos y aplicaciones.

Diseñado para la flexibilidad
ATI ha diseñado una serie de soportes de herramientas modulares para su uso con nuestros cambiadores de herramientas robóticos de cambio rápido. Estos portaherramientas están diseñados para ofrecer la máxima flexibilidad y adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de los clientes. El concepto de sistema modular le permite “construir su propio” estante de almacenamiento de herramientas basado en el número de herramientas, posicionamiento, orientación y arreglos de montaje requeridos.
Portaherramientas modulares para cambiadores de herramientas ATI
Portaherramientas modular TSS
Un portaherramientas compacto diseñado para aplicaciones de automatización de trabajo ligero a medio. Para uso con cambiadores de herramientas QC-01 a QC-41.
Portaherramientas modular TSM
Un soporte de herramientas flexible y configurable que se adapta a una amplia gama de tamaños y disposiciones de herramientas. Para uso con cambiadores de herramientas QC-50 a QC-110.
Portaherramientas modular TSL
Un soporte de herramientas robusto y de alta resistencia diseñado para herramientas grandes y pesadas y entornos exigentes. Para uso con cambiadores de herramientas QC-150 y mayores.
TSL8 Soporte modular para herramientas
Un soporte de herramientas que ahorra espacio con un perfil más estrecho para espacios reducidos y aplicaciones de poca altura libre. Para uso con cambiadores de herramientas de la serie 9128.
Hable con un experto
¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos.