{"id":41385,"date":"2025-06-26T18:06:26","date_gmt":"2025-06-26T18:06:26","guid":{"rendered":""},"modified":"2025-09-15T11:51:05","modified_gmt":"2025-09-15T11:51:05","slug":"acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier","status":"publish","type":"novanta_application","link":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/","title":{"rendered":"Acieta y ATI facilitan la fabricaci\u00f3n de metal"},"content":{"rendered":"\n<novanta-video\n\tclass=\"novanta-video one-novanta-video-component\"\tmedia-id=\"m5pb4h6dk2\"\n\tthumbnail=\"dynamic\"\n\tid=\"video_6a8fb5c3433ec\"\n\t>\n\t<figure class=\"novanta-video__thumbnail image-zoom-in\">\n\t\t\n<div class=\"media-lightbox\" >\n\t<ati-media-lightbox>\n\t\t<rt-lightbox\n\t\t\tid=\"videolightbox_video_6a8fb5c3433ec\"\n\t\t\tclose-on-overlay-click=\"yes\"\n\t\t\tswipe=\"yes\"\n\t\t\tswipe-threshold=\"300\"\n\t\t\tclass=\"media-lightbox__wrapper\"\n\t\t>\n\t\t\t<dialog class=\"media-lightbox__dialog\">\n\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-close class=\"media-lightbox__close\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__close-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Cerrar\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"1\" width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\"><path stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" d=\"M6 18 18 6M6 6l12 12\"\/><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-close>\n\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-previous class=\"media-lightbox__navigation-previous\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__navigation-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Anterior\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-previous>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-content class=\"media-lightbox__content\"><\/rt-lightbox-content>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-next class=\"media-lightbox__navigation-next\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__navigation-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Siguiente\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-next>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__nav\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/dialog>\n\t\t<\/rt-lightbox>\n\t<\/ati-media-lightbox>\n\t<rt-lightbox-trigger\n\t\tlightbox=\"videolightbox_video_6a8fb5c3433ec\"\n\t\tgroup=\"video-gallery-video_6a8fb5c3433ec\"\n\t\tclass=\"media-lightbox__trigger\"\n\t>\n\t\t<button class=\"media-lightbox__trigger-button\" aria-label=\"Abrir la caja de luz\">\n\t\t\t<figure class=\"media-lightbox__figure\">\n\t\t\t\t<img class=\"novanta-video__dynamic-thumbnail\" width=\"100%\" height=\"576\" \/>\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<\/button>\n\t\t<template>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<wistia-player media-id=\"m5pb4h6dk2\" autoplay><\/wistia-player>\n\t\t\t\t\t<\/template>\n\t<\/rt-lightbox-trigger>\n<\/div>\n\n\t\t\n\t\t<button class=\"novanta-video__play-button\" aria-label=\"Bot\u00f3n de reproducci\u00f3n de v\u00eddeo\" type=\"button\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 166 166\"><path stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" d=\"M66.75 115.719V49.281L117.183 82.5 66.75 115.719Z\"\/><circle cx=\"83\" cy=\"83\" r=\"82\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\"\/><\/svg>\n\t\t<\/button>\n\t<\/figure>\n<\/novanta-video>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Acieta, integrador de automatizaci\u00f3n, ha desarrollado un nuevo sistema que permite a los fabricantes de metal de volumen medio y alto reducir costes y compensar la escasez de mano de obra. La Soluci\u00f3n de Plegado Integrada Rob\u00f3ticamente (RIBS) emplea la automatizaci\u00f3n rob\u00f3tica para la alimentaci\u00f3n de m\u00e1quinas plegadoras. Un brazo rob\u00f3tico equipado con cambiadores de herramientas ATI presenta las piezas a la plegadora y proporciona un m\u00e9todo para cambiar autom\u00e1ticamente las herramientas de la plegadora. Acieta y ATI est\u00e1n ayudando a los clientes a aumentar la productividad y la flexibilidad de sus prensas plegadoras y reducir los problemas de seguridad asociados con la atenci\u00f3n manual de la m\u00e1quina.<br><br><br>Acieta es consciente de la necesidad de sistemas robotizados en el sector de la fabricaci\u00f3n de metales, ya que sus clientes tienen cada vez m\u00e1s dificultades para encontrar y retener trabajadores. La escasez de mano de obra en las industrias manufactureras es un problema doble; a menudo es un trabajo peligroso y repetitivo, y la gente est\u00e1 dejando la fuerza de trabajo m\u00e1s r\u00e1pido de lo que pueden ser reemplazados. Este nuevo sistema modular de alimentaci\u00f3n de prensas plegadoras aprovecha los puntos fuertes de Acieta y ATI. El robot trabaja muy cerca de la prensa plegadora para realizar procesos que requieren mucha mano de obra, mientras los operarios se encargan de tareas de mayor valor a\u00f1adido que suelen ser m\u00e1s atractivas y los mantienen alejados del peligro.<br><br><br>El cambio autom\u00e1tico de herramientas y el paso de utilidades que proporcionan los productos ATI permiten que RIBS sea un sistema realmente manos libres y reduce el n\u00famero de trabajadores necesarios. Los empleados que antes se ocupaban de las plegadoras a mano ahora pueden supervisar el proceso automatizado desde una distancia segura. Otros han pasado a desempe\u00f1ar funciones que aprovechan sus conocimientos, como la inspecci\u00f3n de calidad, el control de procesos y la programaci\u00f3n de robots. RIBS es una soluci\u00f3n extremadamente vers\u00e1til que reduce la interacci\u00f3n hombre-m\u00e1quina y aumenta la seguridad y la eficacia operativa.<br><br><br>El sistema RIBS puede configurarse a medida para cada aplicaci\u00f3n. Para algunos clientes de Acieta, es su primera incursi\u00f3n en la rob\u00f3tica. Saber que pueden elegir entre los productos fiables y vers\u00e1tiles de ATI ayuda a Acieta a agilizar el proceso de dise\u00f1o. Pueden obtener todo lo necesario para equipar el extremo del robot de un \u00fanico proveedor de confianza<br><br><br>Tyler Acheson, Coordinador de Desarrollo de Negocio de Acieta, afirma: &#8220;Hemos utilizado una amplia variedad de cambiadores de herramientas ATI en robots FANUC de tama\u00f1os comprendidos entre 10 kg y 1200 kg. La capacidad de suministrar potencia de se\u00f1al, aire neum\u00e1tico y l\u00edneas de vac\u00edo a trav\u00e9s del cambiador de herramientas es una gran ventaja. Con la amplia selecci\u00f3n de cambiadores de herramientas y m\u00f3dulos de utilidades de ATI, Acieta tiene la libertad de adaptar cada sistema RIBS a entornos de aplicaci\u00f3n espec\u00edficos.&#8221;<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"408\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Acieta-1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-23892\" style=\"border-radius:10px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Acieta-1.jpg?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Acieta-1.jpg?resize=320%2C297&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Acieta-1.jpg?resize=400%2C371&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Im\u00e1genes cortes\u00eda de Acieta<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Seg\u00fan Acheson, &#8220;El uso de software de programaci\u00f3n fuera de l\u00ednea, mientras el robot est\u00e1 todav\u00eda en producci\u00f3n, facilita la adici\u00f3n de nuevas piezas a conformar en el sistema.&#8221; Para cambiar el utillaje dentro de la plegadora o utilizar diferentes tipos de utillaje de final de brazo para manipular el material en la plegadora, se pueden a\u00f1adir Cambiadores de Herramientas adicionales para aumentar la productividad del robot. Los m\u00f3dulos de utilidades de ATI diversifican a\u00fan m\u00e1s el RIBS al permitir que pr\u00e1cticamente cualquier utilidad imaginable pase a la aplicaci\u00f3n a trav\u00e9s del cambiador de herramientas. Esto proporciona a los fabricantes la m\u00e1xima flexibilidad para reaccionar r\u00e1pidamente a los cambios del mercado y aumenta los beneficios al permitir tiradas de producci\u00f3n m\u00e1s largas con menos tiempo de cambio.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"589\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Acieta-2.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-23900\" style=\"border-radius:10px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Acieta-2.jpg?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Acieta-2.jpg?resize=320%2C428&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Acieta-2.jpg?resize=400%2C535&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Im\u00e1genes cortes\u00eda de Acieta<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seleccionar un proveedor de cambiadores de herramientas fue un proceso sencillo para Acieta. Acheson recuerda: &#8220;La gente del sector no lo llama &#8216;cambiador de herramientas robotizado&#8217;, lo llama &#8216;ATI'&#8221; La reconocida tecnolog\u00eda del Cambiador de Herramientas de ATI y la amplia oferta de M\u00f3dulos de Utilidades facilitan la configuraci\u00f3n personalizada de las aplicaciones rob\u00f3ticas. Para integradores como Acieta, esto es fundamental para garantizar altos niveles de servicio y satisfacci\u00f3n del cliente.<br><br><br>Acerca de Acieta: Acieta, l\u00edder en el sector de la rob\u00f3tica desde hace 35 a\u00f1os, ofrece una amplia gama de soluciones y servicios de automatizaci\u00f3n rob\u00f3tica para la industria manufacturera. Con sedes en Pewaukee, Wisconsin, y Council Bluffs, Iowa, Acieta ha integrado m\u00e1s de 4.500 sistemas de automatizaci\u00f3n para clientes de todo Estados Unidos, M\u00e9xico y Canad\u00e1.<br><br><br>Como parte de su misi\u00f3n de ser un verdadero socio para su base de clientes, Acieta se compromete a resolver los retos a los que se enfrentan todos los fabricantes, como la reducci\u00f3n de costes, el aumento de la productividad y la resoluci\u00f3n de las carencias de mano de obra. Prestando servicio a la mayor\u00eda de los segmentos de fabricaci\u00f3n, Acieta cuenta con 130 empleados en todo Estados Unidos y est\u00e1 comprometida con la creaci\u00f3n de un futuro positivo para la fabricaci\u00f3n norteamericana.<br><br><br><a href=\"https:\/\/www.acieta.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre Acieta, haga clic aqu\u00ed.<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/product-category\/tool-changers\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre los cambiadores de herramientas de ATI, haga clic aqu\u00ed.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El cambio autom\u00e1tico de herramientas y el paso de utilidades que proporcionan los productos ATI permiten que RIBS sea un sistema verdaderamente manos libres y reduce el n\u00famero de trabajadores necesarios. Los empleados que antes se ocupaban de las plegadoras a mano ahora pueden supervisar el proceso automatizado desde una distancia segura. <\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":20379,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"card_thumbnail_id":23892},"novanta_application_categories":[],"novanta_industries":[],"novanta_technologies":[327],"class_list":["post-41385","novanta_application","type-novanta_application","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Acieta y ATI facilitan la fabricaci\u00f3n de metal - ATI Industrial Automation<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Acieta y ATI facilitan la fabricaci\u00f3n de metal\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El cambio autom\u00e1tico de herramientas y el paso de utilidades que proporcionan los productos ATI permiten que RIBS sea un sistema verdaderamente manos libres y reduce el n\u00famero de trabajadores necesarios. Los empleados que antes se ocupaban de las plegadoras a mano ahora pueden supervisar el proceso automatizado desde una distancia segura.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ATI Industrial Automation\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-09-15T11:51:05+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png?resize=1200,675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"4 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\\\/\",\"name\":\"Acieta y ATI facilitan la fabricaci\u00f3n de metal - ATI Industrial Automation\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/QC-11-Blog-Concept.png\",\"datePublished\":\"2025-06-26T18:06:26+00:00\",\"dateModified\":\"2025-09-15T11:51:05+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/QC-11-Blog-Concept.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/QC-11-Blog-Concept.png\",\"width\":4000,\"height\":1500},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/home\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Applications\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/applications\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Acieta y ATI facilitan la fabricaci\u00f3n de metal\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\",\"caption\":\"ATI Industrial Automation\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Acieta y ATI facilitan la fabricaci\u00f3n de metal - ATI Industrial Automation","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/","og_locale":"es_MX","og_type":"article","og_title":"Acieta y ATI facilitan la fabricaci\u00f3n de metal","og_description":"El cambio autom\u00e1tico de herramientas y el paso de utilidades que proporcionan los productos ATI permiten que RIBS sea un sistema verdaderamente manos libres y reduce el n\u00famero de trabajadores necesarios. Los empleados que antes se ocupaban de las plegadoras a mano ahora pueden supervisar el proceso automatizado desde una distancia segura.","og_url":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/","og_site_name":"ATI Industrial Automation","article_modified_time":"2025-09-15T11:51:05+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":675,"url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png?resize=1200,675","type":"image\/png"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"4 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/","name":"Acieta y ATI facilitan la fabricaci\u00f3n de metal - ATI Industrial Automation","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png","datePublished":"2025-06-26T18:06:26+00:00","dateModified":"2025-09-15T11:51:05+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/#primaryimage","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png","contentUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png","width":4000,"height":1500},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/acieta-and-ati-make-metal-fabricating-easier\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Applications","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/applications\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Acieta y ATI facilitan la fabricaci\u00f3n de metal"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","name":"ATI Industrial Automation","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ati.novanta.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization","name":"ATI Industrial Automation","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"","contentUrl":"","caption":"ATI Industrial Automation"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application\/41385","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application"}],"about":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/novanta_application"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/37"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20379"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=41385"}],"wp:term":[{"taxonomy":"novanta_application_categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application_categories?post=41385"},{"taxonomy":"novanta_industries","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_industries?post=41385"},{"taxonomy":"novanta_technologies","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_technologies?post=41385"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}