{"id":41388,"date":"2025-06-27T13:58:25","date_gmt":"2025-06-27T13:58:25","guid":{"rendered":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/"},"modified":"2025-09-15T11:51:51","modified_gmt":"2025-09-15T11:51:51","slug":"ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator","status":"publish","type":"novanta_application","link":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/","title":{"rendered":"El sensor de fuerza\/par ATI, n\u00facleo de un simulador ortop\u00e9dico de vanguardia"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Laboratorio de BioRob\u00f3tica de la Cl\u00ednica Cleveland ha creado y puesto en marcha una nueva tecnolog\u00eda de pruebas rob\u00f3ticas para la investigaci\u00f3n de la biomec\u00e1nica ortop\u00e9dica que se integra con los sensores de fuerza\/par multieje de ATI. Este sistema, conocido como simVITRO, proporciona nuevos conocimientos sobre el dise\u00f1o del cuerpo, el funcionamiento de los implantes ortop\u00e9dicos y los posibles resultados de las intervenciones quir\u00fargicas. El sistema simVITRO combina software, hardware y servicios de integraci\u00f3n para crear un simulador musculoesquel\u00e9tico universal capaz de simular in vitro las principales articulaciones, como la columna vertebral, la rodilla, el pie\/tobillo, la cadera, el hombro, el codo y la mu\u00f1eca, entre otras.<br><br><br>Las tecnolog\u00edas de control de simVITRO se basan en el control de retroalimentaci\u00f3n de fuerza en tiempo real. La l\u00ednea de sensores de fuerza\/par multieje de ATI se adapta perfectamente a las necesidades del sistema simVITRO. simVITRO es neutral en cuanto al hardware y funciona con una gran variedad de robots para probar una amplia gama de articulaciones que requieren una amplia gama de cargas. La amplitud de la l\u00ednea de productos ATI, desde el Nano hasta el Omega, proporciona una soluci\u00f3n com\u00fan para el control de la fuerza y el par, ya se trate de las cargas m\u00e1s bajas necesarias para articular las articulaciones m\u00e1s peque\u00f1as de la mano o de las cargas m\u00e1s altas requeridas para las pruebas de rodilla o pie. <br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"385\" height=\"500\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/simVitro-robot-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-24148\" style=\"border-radius:20px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/simVitro-robot-1.png?quality=85&amp;strip=all 385w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/simVitro-robot-1.png?resize=320%2C416&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 385px) 100vw, 385px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Un robot simVitro con un sensor de fuerza\/par ATI Mini45 manipulando una articulaci\u00f3n de rodilla.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde 2003, el laboratorio de BioRobotics ha estado utilizando los Sensores de Fuerza\/Torque de ATI para todos sus sistemas de pruebas musculoesquel\u00e9ticas rob\u00f3ticas internas, y con el lanzamiento de simVITRO como producto, los Sensores F\/T de ATI han demostrado ser una opci\u00f3n ideal para la pr\u00f3xima generaci\u00f3n de estos sistemas. Robb Colbrunn, Director del Laboratorio de BioRob\u00f3tica de la Cl\u00ednica Cleveland, declar\u00f3: &#8220;El beneficio que obtenemos al trabajar con ATI no son simplemente los sensores de fuerza\/par en s\u00ed, sino tambi\u00e9n el hardware de acondicionamiento de se\u00f1al y el soporte de productos de ingenier\u00eda que trabajan todos juntos para proporcionar una soluci\u00f3n llave en mano para simVITRO.&#8221;<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"385\" height=\"150\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mini45-FT-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-24164\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mini45-FT-1.png?quality=85&amp;strip=all 385w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mini45-FT-1.png?resize=320%2C125&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 385px) 100vw, 385px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Imagen independiente de un sensor de fuerza\/par ATI Mini45.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El sistema ATI Multi-Axis Force\/Torque Sensor mide los seis componentes de fuerza y par. El sistema consta de un transductor, un cable blindado de alta flexibilidad y un sistema inteligente de adquisici\u00f3n de datos, una interfaz Ethernet\/DeviceNet o un controlador F\/T. Los sensores de fuerza\/par se utilizan en toda la industria para pruebas de productos, ensamblaje rob\u00f3tico, esmerilado y pulido. En investigaci\u00f3n, los sensores F\/T de ATI se utilizan en cirug\u00eda rob\u00f3tica, h\u00e1ptica, rehabilitaci\u00f3n, neurolog\u00eda y muchas otras aplicaciones.<br><br><br><a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/products\/force-torque-sensors\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">M\u00e1s informaci\u00f3n sobre los sensores de fuerza\/par de ATI aqu\u00ed.<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/simvitro.lerner.ccf.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">M\u00e1s informaci\u00f3n sobre simVITRO aqu\u00ed.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los sensores de fuerza\/par de ATI permiten simular los estados de carga de las articulaciones, proporcionando informaci\u00f3n para el desarrollo de implantes ortop\u00e9dicos de nueva generaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":20529,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"card_thumbnail_id":24100},"novanta_application_categories":[],"novanta_industries":[],"novanta_technologies":[2372],"class_list":["post-41388","novanta_application","type-novanta_application","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>El sensor de fuerza\/par ATI, n\u00facleo de un simulador ortop\u00e9dico de vanguardia - ATI Industrial Automation<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"El sensor de fuerza\/par ATI, n\u00facleo de un simulador ortop\u00e9dico de vanguardia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Los sensores de fuerza\/par de ATI permiten simular los estados de carga de las articulaciones, proporcionando informaci\u00f3n para el desarrollo de implantes ortop\u00e9dicos de nueva generaci\u00f3n.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ATI Industrial Automation\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-09-15T11:51:51+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gen3-Blog-Concept.png?resize=1200,675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"3 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\\\/\",\"name\":\"El sensor de fuerza\\\/par ATI, n\u00facleo de un simulador ortop\u00e9dico de vanguardia - ATI Industrial Automation\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/Gen3-Blog-Concept.png\",\"datePublished\":\"2025-06-27T13:58:25+00:00\",\"dateModified\":\"2025-09-15T11:51:51+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/Gen3-Blog-Concept.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/Gen3-Blog-Concept.png\",\"width\":4000,\"height\":1500},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/home\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Applications\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/applications\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"El sensor de fuerza\\\/par ATI, n\u00facleo de un simulador ortop\u00e9dico de vanguardia\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\",\"caption\":\"ATI Industrial Automation\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"El sensor de fuerza\/par ATI, n\u00facleo de un simulador ortop\u00e9dico de vanguardia - ATI Industrial Automation","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/","og_locale":"es_MX","og_type":"article","og_title":"El sensor de fuerza\/par ATI, n\u00facleo de un simulador ortop\u00e9dico de vanguardia","og_description":"Los sensores de fuerza\/par de ATI permiten simular los estados de carga de las articulaciones, proporcionando informaci\u00f3n para el desarrollo de implantes ortop\u00e9dicos de nueva generaci\u00f3n.","og_url":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/","og_site_name":"ATI Industrial Automation","article_modified_time":"2025-09-15T11:51:51+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":675,"url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gen3-Blog-Concept.png?resize=1200,675","type":"image\/png"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"3 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/","name":"El sensor de fuerza\/par ATI, n\u00facleo de un simulador ortop\u00e9dico de vanguardia - ATI Industrial Automation","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gen3-Blog-Concept.png","datePublished":"2025-06-27T13:58:25+00:00","dateModified":"2025-09-15T11:51:51+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/#primaryimage","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gen3-Blog-Concept.png","contentUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gen3-Blog-Concept.png","width":4000,"height":1500},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/ati-force-torque-sensor-at-the-core-of-cutting-edge-orthopaedic-simulator\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Applications","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/applications\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"El sensor de fuerza\/par ATI, n\u00facleo de un simulador ortop\u00e9dico de vanguardia"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","name":"ATI Industrial Automation","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ati.novanta.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization","name":"ATI Industrial Automation","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"","contentUrl":"","caption":"ATI Industrial Automation"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application\/41388","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application"}],"about":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/novanta_application"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/37"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20529"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=41388"}],"wp:term":[{"taxonomy":"novanta_application_categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application_categories?post=41388"},{"taxonomy":"novanta_industries","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_industries?post=41388"},{"taxonomy":"novanta_technologies","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_technologies?post=41388"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}