{"id":41395,"date":"2025-06-25T20:11:36","date_gmt":"2025-06-25T20:11:36","guid":{"rendered":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/fine-tuned-feedback-from-atis-force-torque-sensors\/"},"modified":"2025-09-15T11:50:17","modified_gmt":"2025-09-15T11:50:17","slug":"fine-tuned-feedback-from-atis-force-torque-sensors","status":"publish","type":"novanta_application","link":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/fine-tuned-feedback-from-atis-force-torque-sensors\/","title":{"rendered":"Informaci\u00f3n precisa de los sensores de fuerza\/par de ATI"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A medida que los robots y la tecnolog\u00eda rob\u00f3tica se hacen m\u00e1s asequibles, aumenta el n\u00famero de procesos repetitivos que se subcontratan a m\u00e1quinas. La automatizaci\u00f3n de estos agotadores trabajos ayuda a las personas a dejar de estar en peligro y a desempe\u00f1ar funciones que implican juicio y razonamiento, que ninguna m\u00e1quina o programa puede reproducir. Productos como los sensores de fuerza\/par (F\/T) de ATI aportan un sentido del tacto o &#8220;h\u00e1ptica&#8221; a los sistemas automatizados al permitir que el brazo del robot sienta realmente lo que est\u00e1 sucediendo en el proceso. Flexible Automation, Inc. (FAI) ha desarrollado un sistema que utiliza los sensores F\/T de ATI para proporcionar retroalimentaci\u00f3n h\u00e1ptica en pruebas de calidad de m\u00f3dulos de control de climatizaci\u00f3n de veh\u00edculos.<br><br><br>Cuando nos ponemos al volante, lo \u00faltimo de lo que deber\u00edamos tener que preocuparnos es de cu\u00e1nta fuerza tenemos que ejercer para girar los mandos y diales del salpicadero. Basta con pulsar un bot\u00f3n para encender o apagar el sistema; con un leve movimiento de mu\u00f1eca, podemos ajustar los controles de climatizaci\u00f3n a nuestro gusto. \u00bfTe has parado a pensar alguna vez c\u00f3mo se consigue esto?<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"535\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Image_1_440x535.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-20679\" style=\"border-radius:10px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Image_1_440x535.jpg?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Image_1_440x535.jpg?resize=320%2C389&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Image_1_440x535.jpg?resize=400%2C486&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>ATI Mini40 montado en una herramienta de agarre<\/em>.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>En la FAI, la retroalimentaci\u00f3n h\u00e1ptica hace posible las pruebas de calidad automatizadas de sistemas como \u00e9ste. Un robot equipado con pinzas acciona los diales y botones del m\u00f3dulo de control clim\u00e1tico, mientras que el sensor Mini40 F\/T de ATI, montado entre la brida del robot y la herramienta de agarre, capta la respuesta de las fuerzas ejercidas. La retroalimentaci\u00f3n indica el esfuerzo necesario para el funcionamiento de los distintos componentes y confirma que se encuentran dentro de un rango especificado. La aplicaci\u00f3n captura los resultados de las pruebas en la pantalla del sistema de control clim\u00e1tico y verifica su exactitud mediante tecnolog\u00eda de visi\u00f3n. Este sistema de bucle cerrado valida simult\u00e1neamente varias especificaciones del sistema de climatizaci\u00f3n. Sin automatizaci\u00f3n, el mismo trabajo implicar\u00eda probablemente m\u00e1s personal y equipos, y requerir\u00eda m\u00e1s tiempo.<br><br><br>La integraci\u00f3n del sensor ATI F\/T con el utillaje de fin de brazo permite un muestreo r\u00e1pido de los datos a medida que se produce un proceso. La sensibilidad del sensor ATI F\/T es ideal para este tipo de aplicaci\u00f3n, ya que capta cambios min\u00fasculos en la fuerza. Las bandas extensom\u00e9tricas de silicio utilizadas en el dise\u00f1o patentado de ATI permiten que los transductores ofrezcan bajo nivel de ruido, alta precisi\u00f3n y un elevado factor de seguridad. Andrew Osterholzer, Presidente de FAI, afirma: &#8220;Ha sido un placer trabajar con ATI y creemos que ofrece la mejor relaci\u00f3n calidad-precio cuando se necesita alta calidad con precisi\u00f3n exacta. Tiene mejor precisi\u00f3n en la resoluci\u00f3n de retroalimentaci\u00f3n de newtons, que fue otra raz\u00f3n por la que seleccionamos ATI &#8220;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"686\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Image_2_440x686.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-20687\" style=\"border-radius:10px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Image_2_440x686.jpg?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Image_2_440x686.jpg?resize=320%2C499&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Image_2_440x686.jpg?resize=400%2C624&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Mini40 de ATI en la aplicaci\u00f3n de pruebas de control clim\u00e1tico de Flexible Automation<\/em><br><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>La rigidez del sensor F\/T garantiza que el sensor no se flexionar\u00e1 bajo el impacto de la carga y sesgar\u00e1 los datos de realimentaci\u00f3n. El robusto sensor tambi\u00e9n ofrece protecci\u00f3n contra sobrecargas para evitar cargas de momento no intencionadas o excesivas. Dependiendo del modelo y la calibraci\u00f3n, puede ser de cinco a veinte veces el rango de detecci\u00f3n. Cuando se trabaja con m\u00e1quinas automatizadas y rob\u00f3tica, siempre existe la posibilidad de que algo salga mal, y esta caracter\u00edstica garantiza que el sensor resistir\u00e1 un choque.<br><br><br>Osterholzer explica: &#8220;Este tipo de sistema podr\u00eda beneficiar a cualquier entorno industrial que requiera la comprobaci\u00f3n y verificaci\u00f3n de componentes que proporcionan retroalimentaci\u00f3n&#8221; El sensor F\/T aporta sensibilidad y capacidad de respuesta a una amplia variedad de sistemas automatizados al permitirles tanto supervisar como controlar la cantidad de fuerza aplicada en un proceso.<br><br><br>Acerca de Flexible Automation, Inc: Flexible Automation, Inc. es un grupo de especialistas en automatizaci\u00f3n, ingenier\u00eda y dise\u00f1o que resuelven problemas de ensamblaje de forma creativa. Con sede en Michigan, FAI tiene una fuerte \u00e9tica del Medio Oeste con una tenacidad para hacer todo lo necesario para encontrar una soluci\u00f3n. Creen que esto, junto con su plantilla de m\u00e1s de 60 expertos en automatizaci\u00f3n, es lo que les permite tener \u00e9xito.<br><br><br><a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/products\/force-torque-sensors\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Visite la p\u00e1gina de productos de sensores de fuerza\/par de ATI<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/flexautoinc.com\/%20\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Haga clic aqu\u00ed para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre Flexible Automation, Inc.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El presidente de FAI, Andrew Osterholzer, afirma: &#8220;Ha sido un placer trabajar con ATI y creemos que ofrece la mejor relaci\u00f3n calidad-precio cuando se necesita alta calidad con precisi\u00f3n exacta. Tiene mejor precisi\u00f3n en la resoluci\u00f3n de retroalimentaci\u00f3n de newtons, que fue otra raz\u00f3n por la que seleccionamos ATI &#8220;<\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":20529,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"card_thumbnail_id":20679},"novanta_application_categories":[],"novanta_industries":[],"novanta_technologies":[2372],"class_list":["post-41395","novanta_application","type-novanta_application","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Informaci\u00f3n precisa de los sensores de fuerza\/par de ATI - ATI Industrial Automation<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El presidente de FAI, Andrew Osterholzer, afirma: &quot;Ha sido un placer trabajar con ATI y creemos que ofrece la mejor relaci\u00f3n calidad-precio cuando se necesita alta calidad con precisi\u00f3n exacta. Tiene mejor precisi\u00f3n en la resoluci\u00f3n de retroalimentaci\u00f3n de newtons, que fue otra raz\u00f3n por la que seleccionamos ATI &quot;\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/fine-tuned-feedback-from-atis-force-torque-sensors\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Informaci\u00f3n precisa de los sensores de fuerza\/par de ATI\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El presidente de FAI, Andrew Osterholzer, afirma: &quot;Ha sido un placer trabajar con ATI y creemos que ofrece la mejor relaci\u00f3n calidad-precio cuando se necesita alta calidad con precisi\u00f3n exacta. Tiene mejor precisi\u00f3n en la resoluci\u00f3n de retroalimentaci\u00f3n de newtons, que fue otra raz\u00f3n por la que seleccionamos ATI &quot;\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/fine-tuned-feedback-from-atis-force-torque-sensors\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ATI Industrial Automation\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-09-15T11:50:17+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gen3-Blog-Concept.png?resize=1200,675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"4 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/fine-tuned-feedback-from-atis-force-torque-sensors\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/fine-tuned-feedback-from-atis-force-torque-sensors\\\/\",\"name\":\"Informaci\u00f3n precisa de los sensores de fuerza\\\/par de ATI - ATI Industrial Automation\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/fine-tuned-feedback-from-atis-force-torque-sensors\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/fine-tuned-feedback-from-atis-force-torque-sensors\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/Gen3-Blog-Concept.png\",\"datePublished\":\"2025-06-25T20:11:36+00:00\",\"dateModified\":\"2025-09-15T11:50:17+00:00\",\"description\":\"El presidente de FAI, Andrew Osterholzer, afirma: \\\"Ha sido un placer trabajar con ATI y creemos que ofrece la mejor relaci\u00f3n calidad-precio cuando se necesita alta calidad con precisi\u00f3n exacta. Tiene mejor precisi\u00f3n en la resoluci\u00f3n de retroalimentaci\u00f3n de newtons, que fue otra raz\u00f3n por la que seleccionamos ATI \\\"\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/fine-tuned-feedback-from-atis-force-torque-sensors\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/fine-tuned-feedback-from-atis-force-torque-sensors\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/fine-tuned-feedback-from-atis-force-torque-sensors\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/Gen3-Blog-Concept.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/Gen3-Blog-Concept.png\",\"width\":4000,\"height\":1500},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/fine-tuned-feedback-from-atis-force-torque-sensors\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/home\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Applications\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/applications\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Informaci\u00f3n precisa de los sensores de fuerza\\\/par de ATI\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\",\"caption\":\"ATI Industrial Automation\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Informaci\u00f3n precisa de los sensores de fuerza\/par de ATI - ATI Industrial Automation","description":"El presidente de FAI, Andrew Osterholzer, afirma: \"Ha sido un placer trabajar con ATI y creemos que ofrece la mejor relaci\u00f3n calidad-precio cuando se necesita alta calidad con precisi\u00f3n exacta. Tiene mejor precisi\u00f3n en la resoluci\u00f3n de retroalimentaci\u00f3n de newtons, que fue otra raz\u00f3n por la que seleccionamos ATI \"","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/fine-tuned-feedback-from-atis-force-torque-sensors\/","og_locale":"es_MX","og_type":"article","og_title":"Informaci\u00f3n precisa de los sensores de fuerza\/par de ATI","og_description":"El presidente de FAI, Andrew Osterholzer, afirma: \"Ha sido un placer trabajar con ATI y creemos que ofrece la mejor relaci\u00f3n calidad-precio cuando se necesita alta calidad con precisi\u00f3n exacta. Tiene mejor precisi\u00f3n en la resoluci\u00f3n de retroalimentaci\u00f3n de newtons, que fue otra raz\u00f3n por la que seleccionamos ATI \"","og_url":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/fine-tuned-feedback-from-atis-force-torque-sensors\/","og_site_name":"ATI Industrial Automation","article_modified_time":"2025-09-15T11:50:17+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":675,"url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gen3-Blog-Concept.png?resize=1200,675","type":"image\/png"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"4 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/fine-tuned-feedback-from-atis-force-torque-sensors\/","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/fine-tuned-feedback-from-atis-force-torque-sensors\/","name":"Informaci\u00f3n precisa de los sensores de fuerza\/par de ATI - ATI Industrial Automation","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/fine-tuned-feedback-from-atis-force-torque-sensors\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/fine-tuned-feedback-from-atis-force-torque-sensors\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gen3-Blog-Concept.png","datePublished":"2025-06-25T20:11:36+00:00","dateModified":"2025-09-15T11:50:17+00:00","description":"El presidente de FAI, Andrew Osterholzer, afirma: \"Ha sido un placer trabajar con ATI y creemos que ofrece la mejor relaci\u00f3n calidad-precio cuando se necesita alta calidad con precisi\u00f3n exacta. Tiene mejor precisi\u00f3n en la resoluci\u00f3n de retroalimentaci\u00f3n de newtons, que fue otra raz\u00f3n por la que seleccionamos ATI \"","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/fine-tuned-feedback-from-atis-force-torque-sensors\/#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/fine-tuned-feedback-from-atis-force-torque-sensors\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/fine-tuned-feedback-from-atis-force-torque-sensors\/#primaryimage","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gen3-Blog-Concept.png","contentUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gen3-Blog-Concept.png","width":4000,"height":1500},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/fine-tuned-feedback-from-atis-force-torque-sensors\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Applications","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/applications\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Informaci\u00f3n precisa de los sensores de fuerza\/par de ATI"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","name":"ATI Industrial Automation","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ati.novanta.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization","name":"ATI Industrial Automation","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"","contentUrl":"","caption":"ATI Industrial Automation"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application\/41395","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application"}],"about":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/novanta_application"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/37"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20529"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=41395"}],"wp:term":[{"taxonomy":"novanta_application_categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application_categories?post=41395"},{"taxonomy":"novanta_industries","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_industries?post=41395"},{"taxonomy":"novanta_technologies","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_technologies?post=41395"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}