{"id":41398,"date":"2025-06-26T18:34:54","date_gmt":"2025-06-26T18:34:54","guid":{"rendered":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/"},"modified":"2025-09-15T11:51:17","modified_gmt":"2025-09-15T11:51:17","slug":"artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed","status":"publish","type":"novanta_application","link":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/","title":{"rendered":"ArtiMinds y ATI aceleran la implantaci\u00f3n de tecnolog\u00eda con Greene Tweed"},"content":{"rendered":"\n<novanta-video\n\tclass=\"novanta-video one-novanta-video-component\"\tmedia-id=\"q6racthm9a\"\n\tthumbnail=\"dynamic\"\n\tid=\"video_6aa1379cc3ca8\"\n\t>\n\t<figure class=\"novanta-video__thumbnail image-zoom-in\">\n\t\t\n<div class=\"media-lightbox\" >\n\t<ati-media-lightbox>\n\t\t<rt-lightbox\n\t\t\tid=\"videolightbox_video_6aa1379cc3ca8\"\n\t\t\tclose-on-overlay-click=\"yes\"\n\t\t\tswipe=\"yes\"\n\t\t\tswipe-threshold=\"300\"\n\t\t\tclass=\"media-lightbox__wrapper\"\n\t\t>\n\t\t\t<dialog class=\"media-lightbox__dialog\">\n\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-close class=\"media-lightbox__close\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__close-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Cerrar\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"1\" width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\"><path stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" d=\"M6 18 18 6M6 6l12 12\"\/><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-close>\n\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-previous class=\"media-lightbox__navigation-previous\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__navigation-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Anterior\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-previous>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-content class=\"media-lightbox__content\"><\/rt-lightbox-content>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-next class=\"media-lightbox__navigation-next\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__navigation-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Siguiente\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-next>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__nav\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/dialog>\n\t\t<\/rt-lightbox>\n\t<\/ati-media-lightbox>\n\t<rt-lightbox-trigger\n\t\tlightbox=\"videolightbox_video_6aa1379cc3ca8\"\n\t\tgroup=\"video-gallery-video_6aa1379cc3ca8\"\n\t\tclass=\"media-lightbox__trigger\"\n\t>\n\t\t<button class=\"media-lightbox__trigger-button\" aria-label=\"Abrir la caja de luz\">\n\t\t\t<figure class=\"media-lightbox__figure\">\n\t\t\t\t<img class=\"novanta-video__dynamic-thumbnail\" width=\"100%\" height=\"576\" \/>\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<\/button>\n\t\t<template>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<wistia-player media-id=\"q6racthm9a\" autoplay><\/wistia-player>\n\t\t\t\t\t<\/template>\n\t<\/rt-lightbox-trigger>\n<\/div>\n\n\t\t\n\t\t<button class=\"novanta-video__play-button\" aria-label=\"Bot\u00f3n de reproducci\u00f3n de v\u00eddeo\" type=\"button\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 166 166\"><path stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" d=\"M66.75 115.719V49.281L117.183 82.5 66.75 115.719Z\"\/><circle cx=\"83\" cy=\"83\" r=\"82\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\"\/><\/svg>\n\t\t<\/button>\n\t<\/figure>\n<\/novanta-video>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando se trata de automatizaci\u00f3n, es f\u00e1cil ofrecer valor a un cliente que sabe lo que quiere. Para Greene Tweed, comprender qu\u00e9 par\u00e1metros de su proceso de desbarbado automatizado deb\u00edan optimizarse les puso en el camino hacia un proyecto de integraci\u00f3n satisfactorio. Al asociarse con ArtiMinds y ATI Industrial Automation, Greene Tweed pudo dise\u00f1ar, instalar y programar con confianza una nueva c\u00e9lula robotizada que puede realizar diversas tareas de eliminaci\u00f3n de material.<br><br><br>Como empresa basada en la ingenier\u00eda, Greene Tweed se centra en la mejora continua, especialmente cuando se trata de sus propios m\u00e9todos y procesos. Producen una amplia gama de componentes termopl\u00e1sticos y compuestos de ingenier\u00eda en lotes relativamente peque\u00f1os y valoran las soluciones adaptables. Cuando surgi\u00f3 la oportunidad de mejorar el proceso de fabricaci\u00f3n de uno de sus compuestos termopl\u00e1sticos, sab\u00edan que ten\u00edan que llevarlo a cabo.<br><br><br>Xycomp\u00ae de Greene Tweed es un material compuesto termopl\u00e1stico extremadamente duradero y ligero. Se puede moldear en una gran variedad de formas complejas, lo que lo convierte en un sustituto deseable del metal en aplicaciones aeroespaciales y similares. Aunque la durabilidad y moldeabilidad del Xycomp\u00ae lo hacen ideal para el mercado objetivo, esta combinaci\u00f3n tambi\u00e9n crea l\u00edneas de rebabas geom\u00e9tricamente complejas que son dif\u00edciles de eliminar de forma consistente.<br><br><br>En un principio, Greene Tweed elimin\u00f3 las rebabas de las peque\u00f1as piezas moldeadas de Xycomp\u00ae mediante una combinaci\u00f3n de mano de obra y m\u00e1quina; un cobot de UR sujeta la pieza y un cepillo de alambre unido a un mecanismo de conformidad elimina las rebabas; a continuaci\u00f3n, la pieza se termina con un proceso de desbarbado manual. Funcionaba bien y a\u00fan se utiliza, pero no era escalable a los componentes m\u00e1s grandes de la gama de productos. En consecuencia, las piezas m\u00e1s grandes segu\u00edan desbarb\u00e1ndose manualmente. Este proceso era incoherente y tardaba entre 15 y 25 minutos en completarse, dependiendo del componente y de la cantidad de rebabas producidas en la fase de moldeo.<br><br><br>A medida que aumentaba la demanda de piezas Xycomp\u00ae, Greene Tweed empez\u00f3 a buscar oportunidades para aumentar el rendimiento. \u00bfY si pudieran reducir el tiempo necesario para el desbarbado manual? \u00bfY si pudieran automatizar el proceso de carga de las piezas en la c\u00e9lula? \u00bfY si necesitaban utilizar m\u00e1s de una herramienta de desbarbado para realizar el trabajo? Su equipo de integraci\u00f3n interno identific\u00f3 un pu\u00f1ado de cuestiones clave que quer\u00edan abordar en una actualizaci\u00f3n y, a continuaci\u00f3n, empezaron a buscar socios para poner en marcha su visi\u00f3n.<br><br><br>Tras familiarizarse con ArtiMinds en una feria comercial, Greene Tweed se puso en contacto para solicitar ayuda con su proceso de desbarbado robotizado. El equipo de ingenier\u00eda de automatizaci\u00f3n de ArtiMinds ayud\u00f3 a Greene Tweed a preparar, revisar y optimizar los programas de los robots de forma remota. Andrew Laich, supervisor de ingenier\u00eda de Greene Tweed, resume: &#8220;Fue una colaboraci\u00f3n bidireccional con ArtiMinds. Eso hizo posible que realiz\u00e1ramos una aplicaci\u00f3n rob\u00f3tica tan compleja&#8221;<br><br><br>En sus primeros intentos con componentes peque\u00f1os, Greene Tweed trat\u00f3 de desbarbar piezas utilizando herramientas personalizadas y una programaci\u00f3n rob\u00f3tica sencilla mediante la ense\u00f1anza de waypoints individuales. Debido a la complejidad geom\u00e9trica de sus productos, qued\u00f3 claro muy pronto que se necesitar\u00eda una soluci\u00f3n especializada. Utilizando ArtiMinds RPS, Greene Tweed pudo programar r\u00e1pidamente las trayectorias del robot utilizando el modelo CAD de la pieza.<br><br><br>La siguiente tarea fue encontrar el equipo de eliminaci\u00f3n de material que mejor se adaptara a su aplicaci\u00f3n. Para ello, Greene Tweed recurri\u00f3 a ATI Industrial Automation y a su equipo de expertos en eliminaci\u00f3n de material. Despu\u00e9s de una revisi\u00f3n inicial de la aplicaci\u00f3n y recomendaciones, Greene Tweed envi\u00f3 muestras de sus piezas Xycomp\u00ae para una investigaci\u00f3n completa en el Laboratorio de Pruebas de Remoci\u00f3n de Material de ATI. La gran comunicaci\u00f3n entre ATI y Greene Tweed ayud\u00f3 a asegurar una prueba exitosa; su experto en pruebas revis\u00f3 cuidadosamente los criterios de etapa final para la pieza, evalu\u00f3 la muestra y comenz\u00f3 las pruebas de diferentes Herramientas de Remoci\u00f3n de Material ATI y par\u00e1metros de proceso.<br><br><br>Al llegar a algunas soluciones viables, el experto en pruebas se puso en contacto con Greene Tweed para revisar los resultados, obtener comentarios y evaluar los siguientes pasos. Finalmente, ATI recomend\u00f3 una configuraci\u00f3n con dos herramientas de eliminaci\u00f3n de material ATI que, una vez utilizadas, eliminar\u00edan el paso de desbarbado manual y producir\u00edan una pieza acabada. Ahora, era el momento de unir las piezas.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"580\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Enclosed-Cell.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23924\" style=\"border-radius:22px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Enclosed-Cell.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Enclosed-Cell.png?resize=320%2C422&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Enclosed-Cell.png?resize=400%2C527&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Vista de la c\u00e9lula de desbarbado de Green Tweed.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">ArtiMinds y ATI tienen un objetivo com\u00fan: hacer que las soluciones de automatizaci\u00f3n sean m\u00e1s accesibles y f\u00e1ciles de integrar para fabricantes de todos los tama\u00f1os e industrias. Ambas empresas dan prioridad a soluciones sencillas y flexibles que puedan aplicarse ampliamente. Sus productos son especialmente \u00fatiles para los peque\u00f1os y medianos fabricantes que desean centrarse en sus competencias b\u00e1sicas y eliminar las conjeturas en el desarrollo e implantaci\u00f3n de sistemas.<br><br><br>El intuitivo software ArtiMinds RPS ofrece al usuario una plataforma abierta para dise\u00f1ar e implantar f\u00e1cilmente nuevos programas de robot. Con \u00e9l, los usuarios pueden preparar programas fuera de l\u00ednea, configurar la comunicaci\u00f3n entre equipos de automatizaci\u00f3n est\u00e1ndar, integrar condiciones l\u00f3gicas y validar programas mediante simulaciones antes de transferirlos al sistema real. La formaci\u00f3n y el apoyo que ArtiMinds proporcion\u00f3 a Greene Tweed acort\u00f3 sus plazos de desarrollo y les proporcion\u00f3 un marco de software en el que crecer. Andrew Laich, supervisor de ingenier\u00eda de Greene Tweed, afirma que &#8220;Artiminds RPS nos permiti\u00f3 crear f\u00e1cilmente trayectorias de movimiento complejas que pod\u00edan utilizarse entre varias herramientas de eliminaci\u00f3n de material, as\u00ed como simplificar la comunicaci\u00f3n entre el robot, el PLC y la HMI para realizar ciclos entre las distintas herramientas de la c\u00e9lula. Seg\u00fan mi experiencia, no existe ninguna soluci\u00f3n de software comparable en el mercado&#8221;<br><br><br>Los Efectores Finales de ATI est\u00e1n dise\u00f1ados espec\u00edficamente para su uso con robots. Sus productos de arranque de material cuentan con una conformidad integrada que facilita enormemente la programaci\u00f3n de aplicaciones de arranque de material. Las dos herramientas que Greene Tweed seleccion\u00f3 para su aplicaci\u00f3n, la Herramienta Reciprocante Cumplidora (CRT) y la Herramienta Radialmente Cumplidora (RC151) de ATI, incorporan una conformidad radial que ayuda a mantener las fuerzas de contacto a pesar de las variaciones de una pieza a otra. La CRT produce un movimiento de limado ideal para esquinas interiores estrechas y ranuras profundas, mientras que la ligera y robusta RC151 es un husillo giratorio que elimina las rebabas y produce un acabado de calidad. Seg\u00fan Laich, &#8220;Los servicios de prueba de eliminaci\u00f3n de material proporcionados por ATI nos dieron la confianza para seguir adelante, as\u00ed como una l\u00ednea de base para varios par\u00e1metros del proceso.&#8221;<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"290\" data-id=\"23948\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23948\" style=\"border-radius:22px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-2.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-2.png?resize=320%2C211&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-2.png?resize=400%2C264&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"245\" data-id=\"23947\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23947\" style=\"border-radius:22px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-3.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-3.png?resize=320%2C178&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-3.png?resize=400%2C223&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"300\" data-id=\"23963\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23963\" style=\"border-radius:22px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT.png?resize=320%2C218&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT.png?resize=400%2C273&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"450\" data-id=\"23964\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer-and-RC.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23964\" style=\"border-radius:22px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer-and-RC.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer-and-RC.png?resize=320%2C327&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer-and-RC.png?resize=400%2C409&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"245\" data-id=\"23946\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-RC.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23946\" style=\"border-radius:23px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-RC.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-RC.png?resize=320%2C178&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-RC.png?resize=400%2C223&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n<figcaption class=\"blocks-gallery-caption wp-element-caption\"><em>Arriba: Herramienta de Desbarbado CRT de ATI. Abajo: Herramienta de Desbarbado Radial RC-151 de ATI.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Las piezas compuestas de formas complejas, como los componentes fabricados con Xycomp\u00ae, suelen tener l\u00edneas de rebabas que son mec\u00e1nicamente resistentes, de forma compleja y, por lo tanto, dif\u00edciles de eliminar de forma consistente y eficiente. La conformidad integrada de las herramientas ATI facilit\u00f3 mucho la soluci\u00f3n de este problema en combinaci\u00f3n con ArtiMinds RPS. Greene Tweed trabaj\u00f3 con expertos en software de ArtiMinds para desarrollar trayectorias CAD y navegar por la programaci\u00f3n de la c\u00e9lula. Dado que la operaci\u00f3n requerir\u00eda dos herramientas diferentes, Greene Tweed integr\u00f3 los cambiadores de herramientas rob\u00f3ticos ATI en la c\u00e9lula para facilitar un cambio de herramienta autom\u00e1tico y sin problemas. La tolerancia de la RC151 y la CRT, junto con la repetibilidad y precisi\u00f3n del cambiador rob\u00f3tico de herramientas QC22, simplificaron el proceso de programaci\u00f3n. Utilizando los Asistentes ArtiMinds RPS y las instrucciones paso a paso, el equipo fue capaz de marcar los par\u00e1metros del proceso para el robot y los efectores finales para llegar r\u00e1pidamente a la configuraci\u00f3n ideal.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"300\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23973\" style=\"border-radius:22px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer.png?resize=320%2C218&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer.png?resize=400%2C273&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Cambiador de herramientas rob\u00f3tico QC-22 de ATI montado en un robot UR.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una vez instalada, la nueva c\u00e9lula robotizada de eliminaci\u00f3n de material redujo a m\u00e1s de la mitad el tiempo total de procesamiento de las piezas de Greene Tweed y elimin\u00f3 todos los procesos de acabado a mano, excepto los m\u00e1s peque\u00f1os. Los operarios manuales de la antigua c\u00e9lula de desbarbado ahora prestan apoyo a una nueva l\u00ednea de prensado; sus puestos actuales son m\u00e1s seguros y m\u00e1s acordes con su experiencia y habilidades. Adem\u00e1s de eliminar una tarea repetitiva y potencialmente peligrosa, Greene Tweed tambi\u00e9n aument\u00f3 significativamente su capacidad de producci\u00f3n global sin a\u00f1adir m\u00e1s personal.<br><br><br>La mejor parte de esta nueva soluci\u00f3n para Greene Tweed es que su nueva c\u00e9lula puede adaptarse f\u00e1cilmente a nuevos procesos; ArtiMinds RPS hace que la modificaci\u00f3n de trayectorias y par\u00e1metros de programaci\u00f3n sea pan comido. El equipo ATI cuenta con una conformidad ajustable accionada neum\u00e1ticamente que puede ajustarse espec\u00edficamente para diferentes aplicaciones, adem\u00e1s ambas herramientas son compatibles con una variedad de brocas de corte disponibles en el mercado para adaptarse a una gran variedad de condiciones de superficie. Pueden reprogramar la c\u00e9lula y reutilizar el equipo para conseguir distintos acabados o tratar piezas diferentes. Si deciden aumentar el n\u00famero de efectores finales de la c\u00e9lula, es tan sencillo como actualizar la programaci\u00f3n y a\u00f1adir otro cambiador de herramientas, todo lo cual puede hacerse internamente. Este fue un factor cr\u00edtico a la hora de elegir tanto ArtiMinds como ATI, ya que Greene Tweed pretende utilizar esta c\u00e9lula para una amplia variedad de productos XyComp\u00ae.<br><br>Al asociarse con expertos en automatizaci\u00f3n, Greene Tweed pudo reducir significativamente sus plazos para desarrollar y desplegar una c\u00e9lula de desbarbado totalmente automatizada. Con las Pruebas de Eliminaci\u00f3n de Material de ATI, pudieron probar, programar y ejecutar su equipo con confianza. La elecci\u00f3n de involucrar a ArtiMinds y ATI desde el principio permiti\u00f3 al equipo de Greene Tweed construir un programa para su c\u00e9lula que satisface exactamente sus necesidades; tambi\u00e9n es f\u00e1cil de mantener y se puede adaptar para futuros proyectos. Greene Tweed mantiene la propiedad completa de su nueva c\u00e9lula de desbarbado robotizado, y el proceso tambi\u00e9n les brind\u00f3 la oportunidad de seguir desarrollando su propia experiencia en integraci\u00f3n. Andrew Laich afirma que el equipo de integraci\u00f3n de Greene Tweed aplicar\u00e1 lo aprendido a soluciones de fabricaci\u00f3n basadas en robots en el futuro.<br><br>Acerca de Greene Tweed: Desde 1863, Greene Tweed ha sido uno de los principales desarrolladores de materiales y soluciones de ingenier\u00eda de alto rendimiento para sectores como el aeroespacial, la energ\u00eda, las ciencias de la vida, el petr\u00f3leo y el gas, la fabricaci\u00f3n de semiconductores y otros. Su amplia cartera de productos de elast\u00f3meros y termopl\u00e1sticos -soluciones de sellado, componentes estructurales, soluciones contra el desgaste y la abrasi\u00f3n, conectores y mucho m\u00e1s- mejoran la seguridad y el rendimiento en aplicaciones cr\u00edticas. Las capacidades de Greene Tweed tambi\u00e9n incluyen fabricaci\u00f3n, pruebas, calidad, as\u00ed como dise\u00f1o e ingenier\u00eda de aplicaciones.<br><br>Acerca de ArtiMinds: ArtiMinds Robotics est\u00e1 convencida de que el uso flexible de robots es la parte esencial de la producci\u00f3n del futuro y quiere hacerlo manejable para todos. Sus tecnolog\u00edas de software independientes del hardware permiten a las empresas simplificar la implantaci\u00f3n y el funcionamiento de los robots. Adem\u00e1s del desarrollo de software, ofrecen servicios a medida para ayudar a los clientes en todas las fases de la automatizaci\u00f3n.<br><br>Acerca de ATI Industrial Automation: ATI Industrial Automation es l\u00edder mundial en el desarrollo de accesorios rob\u00f3ticos y herramientas para brazos rob\u00f3ticos. Nuestros productos de efectores finales rob\u00f3ticos, como cambiadores de herramientas rob\u00f3ticos, herramientas de eliminaci\u00f3n de material, sensores de fuerza\/par, etc., se encuentran en miles de aplicaciones de \u00e9xito en todo el mundo. Desde 1989, nuestro equipo de ingenieros mec\u00e1nicos, el\u00e9ctricos y de software ha estado desarrollando productos y soluciones de efector final rentables y de vanguardia que mejoran la productividad rob\u00f3tica.<br><br><br><a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/talk-to-an-expert\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">P\u00f3ngase en contacto con ATI para solicitar m\u00e1s informaci\u00f3n.<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/www.artiminds.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre ArtiMinds, haga clic en este enlace.<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/www.gtweed.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre Greene Tweed, haga clic aqu\u00ed.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los cambiadores de herramientas y desbarbadores ATI optimizan una c\u00e9lula de desbarbado termopl\u00e1stica. <\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":20379,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"card_thumbnail_id":23973},"novanta_application_categories":[],"novanta_industries":[],"novanta_technologies":[2371,2373],"class_list":["post-41398","novanta_application","type-novanta_application","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>ArtiMinds y ATI aceleran la implantaci\u00f3n de tecnolog\u00eda con Greene Tweed - ATI Industrial Automation<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"ArtiMinds y ATI aceleran la implantaci\u00f3n de tecnolog\u00eda con Greene Tweed\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Los cambiadores de herramientas y desbarbadores ATI optimizan una c\u00e9lula de desbarbado termopl\u00e1stica.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ATI Industrial Automation\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-09-15T11:51:17+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png?resize=1200,675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"10 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/\",\"name\":\"ArtiMinds y ATI aceleran la implantaci\u00f3n de tecnolog\u00eda con Greene Tweed - ATI Industrial Automation\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/QC-11-Blog-Concept.png\",\"datePublished\":\"2025-06-26T18:34:54+00:00\",\"dateModified\":\"2025-09-15T11:51:17+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/QC-11-Blog-Concept.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/QC-11-Blog-Concept.png\",\"width\":4000,\"height\":1500},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/home\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Applications\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/applications\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"ArtiMinds y ATI aceleran la implantaci\u00f3n de tecnolog\u00eda con Greene Tweed\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\",\"caption\":\"ATI Industrial Automation\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"ArtiMinds y ATI aceleran la implantaci\u00f3n de tecnolog\u00eda con Greene Tweed - ATI Industrial Automation","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/","og_locale":"es_MX","og_type":"article","og_title":"ArtiMinds y ATI aceleran la implantaci\u00f3n de tecnolog\u00eda con Greene Tweed","og_description":"Los cambiadores de herramientas y desbarbadores ATI optimizan una c\u00e9lula de desbarbado termopl\u00e1stica.","og_url":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/","og_site_name":"ATI Industrial Automation","article_modified_time":"2025-09-15T11:51:17+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":675,"url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png?resize=1200,675","type":"image\/png"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"10 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/","name":"ArtiMinds y ATI aceleran la implantaci\u00f3n de tecnolog\u00eda con Greene Tweed - ATI Industrial Automation","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png","datePublished":"2025-06-26T18:34:54+00:00","dateModified":"2025-09-15T11:51:17+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/#primaryimage","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png","contentUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png","width":4000,"height":1500},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Applications","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/applications\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"ArtiMinds y ATI aceleran la implantaci\u00f3n de tecnolog\u00eda con Greene Tweed"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","name":"ATI Industrial Automation","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ati.novanta.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization","name":"ATI Industrial Automation","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"","contentUrl":"","caption":"ATI Industrial Automation"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application\/41398","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application"}],"about":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/novanta_application"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/37"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20379"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=41398"}],"wp:term":[{"taxonomy":"novanta_application_categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application_categories?post=41398"},{"taxonomy":"novanta_industries","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_industries?post=41398"},{"taxonomy":"novanta_technologies","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_technologies?post=41398"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}