{"id":41399,"date":"2025-06-26T15:55:06","date_gmt":"2025-06-26T15:55:06","guid":{"rendered":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/"},"modified":"2025-09-15T11:51:00","modified_gmt":"2025-09-15T11:51:00","slug":"gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution","status":"publish","type":"novanta_application","link":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/","title":{"rendered":"G\u00fcdel integra cambiadores de herramientas en una soluci\u00f3n polivalente de conformado de metales"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">G\u00fcdel est\u00e1 especializada en el dise\u00f1o y desarrollo de tecnolog\u00edas inteligentes para el movimiento. Desde 1954, G\u00fcdel ha servido a las industrias de automoci\u00f3n, aeroespacial, log\u00edstica, industria pesada y generaci\u00f3n de energ\u00eda con una amplia variedad de soluciones de movimiento. Su misi\u00f3n es llevar el concepto de flujo a la automatizaci\u00f3n industrial.<br><br><br>El flujo de una pieza es un objetivo de muchos procesos automatizados; permite la producci\u00f3n justo a tiempo sin exceso de inventario, lo que permite una gran capacidad de respuesta a los cambios en la demanda. Cuando uno de los clientes de G\u00fcdel, un importante fabricante de autom\u00f3viles, experiment\u00f3 un aumento de la demanda de componentes de aluminio para automoci\u00f3n, G\u00fcdel se enfrent\u00f3 al reto de crear un proceso m\u00e1s fluido para trabajar con componentes de aluminio para veh\u00edculos.<br><br><br>El uso de componentes de aluminio para autom\u00f3viles tiene muchas ventajas, como su gran resistencia, pero su menor peso puede mejorar el rendimiento del veh\u00edculo y el consumo de gasolina. Uno de los inconvenientes son los elevados tiempos de ciclo de los procesos de conformado. Al separar las chapas de aluminio antes de cargarlas en la prensa, pueden pegarse debido a un efecto de succi\u00f3n que se produce al levantar las chapas. La mayor\u00eda de los m\u00e9todos de desapilado del aluminio son muy lentos en comparaci\u00f3n con el desapilado del acero y suelen dar lugar a un menor rendimiento para la misma duraci\u00f3n de la producci\u00f3n.<br><br><br>G\u00fcdel quer\u00eda ayudar a sus clientes de automoci\u00f3n a aumentar su capacidad e ide\u00f3 una soluci\u00f3n de desapilado para acelerar la separaci\u00f3n de las chapas. Reconfiguraron el dise\u00f1o de ventosa popoular e incluyeron un soplo neum\u00e1tico; el dispositivo de desapilado resultante levanta asim\u00e9tricamente la chapa de aluminio superior, mientras que el soplo de aire desecha las chapas adicionales que puedan estar pegadas a ella. De este modo, se evita que varias chapas se introduzcan accidentalmente en la conformadora y puedan da\u00f1arla.<br><br><br>G\u00fcdel no se detuvo ah\u00ed: implement\u00f3 los cambiadores de herramientas de ATI Industrial Automation en el sistema para permitir a los clientes desapilar tanto piezas en bruto de aluminio como de acero tradicional en la misma m\u00e1quina. Los respectivos dispositivos de desapilado de aluminio y acero se montan en los cambiadores de herramientas ATI y se intercambian autom\u00e1ticamente para acomodar cualquier tipo de material. El sistema prioriza la flexibilidad de los clientes de automoci\u00f3n de G\u00fcdel y ha permitido aumentar considerablemente la productividad. Con este sistema, los fabricantes pueden procesar 18 piezas por minuto, mientras que el est\u00e1ndar del sector ronda las 12.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\" style=\"border-radius:20px\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"270\" data-id=\"23866\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gudel-Metal-Sheets.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23866\" style=\"border-radius:20px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gudel-Metal-Sheets.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gudel-Metal-Sheets.png?resize=320%2C196&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gudel-Metal-Sheets.png?resize=400%2C245&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"360\" data-id=\"23865\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gudel-QC-action-shot.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23865\" style=\"border-radius:20px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gudel-QC-action-shot.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gudel-QC-action-shot.png?resize=320%2C262&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gudel-QC-action-shot.png?resize=400%2C327&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n<figcaption class=\"blocks-gallery-caption wp-element-caption\"><em>Cambiadores de herramientas de alta resistencia de ATI utilizados en el proceso de desapilado de aluminio de G\u00fcdel.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>En lugar de utilizar varias m\u00e1quinas de conformado de metales para procesar acero y aluminio, G\u00fcdel ha desarrollado una soluci\u00f3n que ahorra tiempo y espacio y que permite hacer ambas cosas. Esta nueva soluci\u00f3n h\u00edbrida de desapilado de chapas permite a los usuarios obtener un alto rendimiento con un cambio r\u00e1pido entre materiales. Para los fabricantes de autom\u00f3viles, proporciona un mejor flujo de procesos y minimiza la interacci\u00f3n hombre-m\u00e1quina. El cambio de formatos de aluminio a acero durante la producci\u00f3n, con un tiempo de inactividad m\u00ednimo, aumenta la rentabilidad de los clientes de conformado de metales de G\u00fcdel.<br><br><br>Brenda Crampton es la Directora de Propuestas de Sistemas de G\u00fcdel, y es muy consciente del valor que aportan los Cambiadores de Herramientas ATI. Cita la fiabilidad y robustez probadas de ATI, mencionando: &#8220;Han sido dise\u00f1ados para soportar los rigores de la configuraci\u00f3n de automatizaci\u00f3n y la desalineaci\u00f3n de conectividad, y funcionan con una alta repetibilidad durante toda la producci\u00f3n.&#8221; G\u00fcdel y sus clientes experimentan menos reparaciones y retrasos relacionados con el tiempo de inactividad como resultado del uso de los cambiadores de herramientas de ATI. Y a\u00f1ade: &#8220;El cambio fiable vale mucho m\u00e1s que el coste del conjunto ATI&#8221;<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"320\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gudel-QC-210.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23874\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gudel-QC-210.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gudel-QC-210.png?resize=320%2C233&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Gudel-QC-210.png?resize=400%2C291&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Un Cambiador de Herramientas ATI Hevay-Duty.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tanto ATI como G\u00fcdel han construido su reputaci\u00f3n sobre la base de una calidad superior y se esfuerzan por ofrecer a los clientes soluciones de bajo mantenimiento que fomentan mayores niveles de eficiencia y productividad. Al implementar los Cambiadores de Herramientas ATI, G\u00fcdel transform\u00f3 su aplicaci\u00f3n de desapilado de metales en una soluci\u00f3n de conformado multimedia y aument\u00f3 el valor del sistema para los usuarios.<br><br><br><a href=\"https:\/\/www.gudel.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre G\u00fcdel, haga clic aqu\u00ed.<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/product-category\/tool-changers\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre los Cambiadores de Herramientas Rob\u00f3ticos de ATI, haga clic aqu\u00ed.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los cambiadores de herramientas ATI Heavy-Duty ayudan a G\u00fcdel a mejorar la eficiencia del desapilado de aluminio en un 50%. <\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":20379,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"card_thumbnail_id":23866},"novanta_application_categories":[],"novanta_industries":[],"novanta_technologies":[2371],"class_list":["post-41399","novanta_application","type-novanta_application","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>G\u00fcdel integra cambiadores de herramientas en una soluci\u00f3n polivalente de conformado de metales - ATI Industrial Automation<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"G\u00fcdel integra cambiadores de herramientas en una soluci\u00f3n polivalente de conformado de metales\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Los cambiadores de herramientas ATI Heavy-Duty ayudan a G\u00fcdel a mejorar la eficiencia del desapilado de aluminio en un 50%.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ATI Industrial Automation\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-09-15T11:51:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png?resize=1200,675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"4 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\\\/\",\"name\":\"G\u00fcdel integra cambiadores de herramientas en una soluci\u00f3n polivalente de conformado de metales - ATI Industrial Automation\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/QC-11-Blog-Concept.png\",\"datePublished\":\"2025-06-26T15:55:06+00:00\",\"dateModified\":\"2025-09-15T11:51:00+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/QC-11-Blog-Concept.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/QC-11-Blog-Concept.png\",\"width\":4000,\"height\":1500},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/application\\\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/home\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Applications\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/applications\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"G\u00fcdel integra cambiadores de herramientas en una soluci\u00f3n polivalente de conformado de metales\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\",\"caption\":\"ATI Industrial Automation\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"G\u00fcdel integra cambiadores de herramientas en una soluci\u00f3n polivalente de conformado de metales - ATI Industrial Automation","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/","og_locale":"es_MX","og_type":"article","og_title":"G\u00fcdel integra cambiadores de herramientas en una soluci\u00f3n polivalente de conformado de metales","og_description":"Los cambiadores de herramientas ATI Heavy-Duty ayudan a G\u00fcdel a mejorar la eficiencia del desapilado de aluminio en un 50%.","og_url":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/","og_site_name":"ATI Industrial Automation","article_modified_time":"2025-09-15T11:51:00+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":675,"url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png?resize=1200,675","type":"image\/png"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"4 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/","name":"G\u00fcdel integra cambiadores de herramientas en una soluci\u00f3n polivalente de conformado de metales - ATI Industrial Automation","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png","datePublished":"2025-06-26T15:55:06+00:00","dateModified":"2025-09-15T11:51:00+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/#primaryimage","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png","contentUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png","width":4000,"height":1500},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/gudel-integrates-tool-changers-in-multi-purpose-metal-forming-solution\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Applications","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/applications\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"G\u00fcdel integra cambiadores de herramientas en una soluci\u00f3n polivalente de conformado de metales"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","name":"ATI Industrial Automation","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ati.novanta.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization","name":"ATI Industrial Automation","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"","contentUrl":"","caption":"ATI Industrial Automation"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application\/41399","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application"}],"about":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/novanta_application"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/37"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20379"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=41399"}],"wp:term":[{"taxonomy":"novanta_application_categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application_categories?post=41399"},{"taxonomy":"novanta_industries","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_industries?post=41399"},{"taxonomy":"novanta_technologies","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_technologies?post=41399"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}