{"id":41400,"date":"2025-06-25T19:46:16","date_gmt":"2025-06-25T19:46:16","guid":{"rendered":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/"},"modified":"2025-06-25T19:46:16","modified_gmt":"2025-06-25T19:46:16","slug":"ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job","status":"publish","type":"novanta_application","link":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/","title":{"rendered":"Los sensores F\/T de ATI dan a Hirebotics una mejor sensaci\u00f3n de trabajo"},"content":{"rendered":"\n<novanta-video\n\tclass=\"novanta-video one-novanta-video-component\"\tmedia-id=\"41iwep4r5d\"\n\tthumbnail=\"dynamic\"\n\tid=\"video_6a109277d74ff\"\n\t>\n\t<figure class=\"novanta-video__thumbnail image-zoom-in\">\n\t\t\n<div class=\"media-lightbox\" >\n\t<ati-media-lightbox>\n\t\t<rt-lightbox\n\t\t\tid=\"videolightbox_video_6a109277d74ff\"\n\t\t\tclose-on-overlay-click=\"yes\"\n\t\t\tswipe=\"yes\"\n\t\t\tswipe-threshold=\"300\"\n\t\t\tclass=\"media-lightbox__wrapper\"\n\t\t>\n\t\t\t<dialog class=\"media-lightbox__dialog\">\n\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-close class=\"media-lightbox__close\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__close-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Cerrar\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"1\" width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\"><path stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" d=\"M6 18 18 6M6 6l12 12\"\/><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-close>\n\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-previous class=\"media-lightbox__navigation-previous\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__navigation-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Anterior\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-previous>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-content class=\"media-lightbox__content\"><\/rt-lightbox-content>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-next class=\"media-lightbox__navigation-next\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__navigation-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Siguiente\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-next>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__nav\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/dialog>\n\t\t<\/rt-lightbox>\n\t<\/ati-media-lightbox>\n\t<rt-lightbox-trigger\n\t\tlightbox=\"videolightbox_video_6a109277d74ff\"\n\t\tgroup=\"video-gallery-video_6a109277d74ff\"\n\t\tclass=\"media-lightbox__trigger\"\n\t>\n\t\t<button class=\"media-lightbox__trigger-button\" aria-label=\"Abrir la caja de luz\">\n\t\t\t<figure class=\"media-lightbox__figure\">\n\t\t\t\t<img class=\"novanta-video__dynamic-thumbnail\" width=\"100%\" height=\"576\" \/>\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<\/button>\n\t\t<template>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<wistia-player media-id=\"41iwep4r5d\"><\/wistia-player>\n\t\t\t\t\t<\/template>\n\t<\/rt-lightbox-trigger>\n<\/div>\n\n\t\t\n\t\t<button class=\"novanta-video__play-button\" aria-label=\"Bot\u00f3n de reproducci\u00f3n de v\u00eddeo\" type=\"button\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 166 166\"><path stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" d=\"M66.75 115.719V49.281L117.183 82.5 66.75 115.719Z\"\/><circle cx=\"83\" cy=\"83\" r=\"82\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\"\/><\/svg>\n\t\t<\/button>\n\t<\/figure>\n<\/novanta-video>\n\n\n\n<p>Hirebotics de Nashville, TN, tiene la misi\u00f3n de hacer que la automatizaci\u00f3n sea m\u00e1s accesible. Tras a\u00f1os en la industria manufacturera, Hirebotics entiende que una soluci\u00f3n de automatizaci\u00f3n es mucho m\u00e1s que adquirir nuevos equipos. Su modelo de negocio permite a los clientes contratar a un robot, formado y preparado, para realizar un trabajo como si fuera un empleado contratado. Los robots cobran por minuto de trabajo y pueden ser despedidos si no cumplen las especificaciones. De este modo, Hirebotics permite a sus clientes aprovechar la tecnolog\u00eda de automatizaci\u00f3n y retener a los empleados sin necesidad de convertirse ellos mismos en expertos.<br><br><br>Los robots y los proyectos de automatizaci\u00f3n rob\u00f3tica consumen muchos recursos. M\u00e1s all\u00e1 de la inversi\u00f3n inicial en equipos e integraci\u00f3n, tambi\u00e9n son necesarios el mantenimiento y la asistencia durante toda la vida del proyecto. Dependiendo de la escala de la aplicaci\u00f3n, el servicio y la asistencia pueden subcontratarse o convertirse en responsabilidad de un empleado o equipo a tiempo completo. Estas son s\u00f3lo algunas de las razones por las que los fabricantes pueden sentirse abrumados cuando se plantean un proyecto de rob\u00f3tica.<br><br><br>Hirebotics libera a sus clientes de la presi\u00f3n de estas variables desconocidas. Dise\u00f1an soluciones basadas en las aplicaciones exclusivas de sus clientes, seleccionan el equipo adecuado y lo programan para ejecutar la tarea requerida. Tambi\u00e9n se encargan del mantenimiento y la resoluci\u00f3n de problemas de todos sus robots sobre el terreno. Toda la flota est\u00e1 conectada a la nube, lo que permite supervisar y controlar los procesos desde cualquier lugar. Los clientes tambi\u00e9n pueden poner nombre a sus robots. Hirebotics cree que este nivel de personalizaci\u00f3n ayuda a los empleados a comprometerse con la nueva tecnolog\u00eda de forma positiva. El alto grado de visibilidad, sumado a los a\u00f1os de experiencia en diversos aspectos de la automatizaci\u00f3n de la fabricaci\u00f3n, permite a Hirebotics poner soluciones automatizadas dise\u00f1adas a medida -adem\u00e1s de mantenimiento y asistencia 24 horas al d\u00eda, 7 d\u00edas a la semana- al alcance de muchas empresas de fabricaci\u00f3n.<br><br><br>Si las soluciones automatizadas tienen algo en com\u00fan, es que todas est\u00e1n sujetas a retos inesperados. Hirebotics se ha asociado con ATI Industrial Automation, desarrollador l\u00edder de efectores finales, y Universal Robots (UR), pionero en cobots, para optimizar la flexibilidad y fiabilidad de sus sistemas. En la zona de Los \u00c1ngeles, Troy CSL alquil\u00f3 un robot Universal Robots equipado con una pinza personalizada de Hirebotics y el sensor de fuerza\/par (F\/T) Axia80 de ATI. El robot, al que llamaron &#8220;Brobot&#8221;, realiza un complejo trabajo de cuidado de m\u00e1quinas.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"950\" height=\"591\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-20740\" style=\"border-radius:10px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg?quality=85&amp;strip=all 950w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg?resize=320%2C199&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg?resize=400%2C249&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg?resize=840%2C523&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 950px) 100vw, 950px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><br>El objetivo en esta aplicaci\u00f3n concreta era racionalizar las necesidades de equipamiento y maximizar el \u00e1rea de trabajo haciendo que el robot realizara muchas tareas, como abrir y cerrar una puerta y cargar y descargar distintos tipos de piezas, con un \u00fanico efector final. Ese efector final tendr\u00eda que manipular objetos y poseer un sentido del tacto din\u00e1mico para ejecutar el proceso con \u00e9xito. Si los robots pudieran sentir..<br><br><br>Axia80 de ATI, montado entre la mu\u00f1eca y la pinza del robot, proporciona un v\u00ednculo entre el robot y su entorno. Los sensores F\/T de ATI est\u00e1n optimizados para ofrecer una gran exactitud y precisi\u00f3n con una r\u00e1pida frecuencia de muestreo de datos. Permiten al robot UR10 sentir y reaccionar r\u00e1pidamente a los cambios del entorno, al tiempo que gestiona a la perfecci\u00f3n el reducido espacio de trabajo. El Axia80 permite al robot diferenciar entre agarrar un tirador de puerta y una pieza, detectar variaciones m\u00ednimas entre piezas de distintos materiales y colocar la pieza correctamente en la m\u00e1quina.<br><br><br>Matt Bush, cofundador de Hirebotics, dice del sensor F\/T de ATI: &#8220;Este trabajo espec\u00edfico requer\u00eda que la pinza incorporara un desplazamiento de 90\u00b0 para minimizar el \u00e1rea de trabajo consumida por la mu\u00f1eca del robot. El Axia80 lo hizo sin problemas&#8221; Para un director de planta, \u00e9ste es el mejor de los casos y, hasta la fecha, &#8220;Brobot&#8221; sigue felizmente empleado en la planta de CSL de Troy.<br><br><br>Llevar a cabo un nuevo proyecto de automatizaci\u00f3n en la empresa requiere una gesti\u00f3n satisfactoria de diversas variables y un cierto conocimiento de la tecnolog\u00eda de automatizaci\u00f3n. Para muchas operaciones de fabricaci\u00f3n, un proyecto de esta magnitud parece poco realista. Hirebotics dise\u00f1a, implanta y mantiene cada una de sus soluciones rob\u00f3ticas, lo que permite a los clientes hacer un uso m\u00e1s eficiente de su tiempo y dinero. Sus objetivos coinciden directamente con las prioridades de sus clientes: \u00a1conseguir soluciones automatizadas manos libres que funcionen! Por si se lo est\u00e1 preguntando, los robots no sustituyen a los trabajadores humanos. Al contrario, se est\u00e1n encargando de tareas peligrosas y repetitivas a medida que los trabajadores ascienden a puestos que dependen de sus conocimientos y experiencia.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-nowrap is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-6c531013 wp-block-group-is-layout-flex\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"579\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Hirebotics-1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-23571\" style=\"border-radius:10px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Hirebotics-1.jpg?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Hirebotics-1.jpg?resize=320%2C421&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Hirebotics-1.jpg?resize=400%2C526&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"349\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Hirebotics-2.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-23579\" style=\"border-radius:10px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Hirebotics-2.jpg?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Hirebotics-2.jpg?resize=320%2C254&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Hirebotics-2.jpg?resize=400%2C317&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n<p><br><br><br>Cuando le preguntamos por qu\u00e9 Hirebotics prefiere trabajar con los sensores F\/T de ATI, Bush dijo: &#8220;La raz\u00f3n por la que finalmente elegimos el Axia80 es la precisi\u00f3n de las lecturas de fuerza&#8221; Explica que el sensor de resoluci\u00f3n fina es extremadamente preciso. &#8220;Si queremos apuntar a dos newtons, \u00a1eso es exactamente lo que obtenemos!&#8221; Bush confirma que Hirebotics ha integrado el Axia80 en diversas aplicaciones que leen menos de diez newtons (o aproximadamente 1,01 kilogramos de fuerza) con gran \u00e9xito.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" height=\"576\" width=\"1024\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Axia80-Standard-View-edited.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23595\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Axia80-Standard-View-edited.png?quality=85&amp;strip=all 2000w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Axia80-Standard-View-edited.png?resize=320%2C180&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Axia80-Standard-View-edited.png?resize=400%2C225&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Axia80-Standard-View-edited.png?resize=840%2C473&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Axia80-Standard-View-edited.png?resize=1200%2C675&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Axia80-Standard-View-edited.png?resize=1680%2C945&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Axia80-Standard-View-edited.png?resize=1920%2C1080&amp;quality=85&amp;strip=all 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Sensor de fuerza\/par ATI Axia-80<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Hirebotics est\u00e1 haciendo accesibles soluciones automatizadas colaborativas aprovechando su experiencia con productos de confianza de proveedores como ATI y Universal Robots. &#8220;Brobot&#8221; y otras soluciones de Hirebotics que utilizan sensores de fuerza\/par de ATI ejecutan h\u00e1bilmente procesos complejos utilizando el sentido del tacto. Estos robots est\u00e1n permitiendo a los clientes de diversos campos de fabricaci\u00f3n aprovechar las ventajas de la automatizaci\u00f3n sin tener que convertirse en expertos, despedir a empleados o realizar importantes inversiones de capital. El futuro de la fabricaci\u00f3n despliega tecnolog\u00eda de automatizaci\u00f3n para que las personas puedan trabajar de forma m\u00e1s inteligente y segura. Con la ayuda de los productos de ATI y UR, Hirebotics hace el trabajo pesado para que sus clientes puedan centrarse en hacer las cosas.<br><br><br><a href=\"https:\/\/www.hirebotics.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre Hirebotics, haga clic aqu\u00ed.<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/product\/axia-force-torque-sensor-kit\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre Axia80, haga clic aqu\u00ed.<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/products\/force-torque-sensors\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Para obtener informaci\u00f3n sobre los productos de sensor de fuerza\/par de ATI, haga clic aqu\u00ed.<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/talk-to-an-expert\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Haga clic aqu\u00ed para solicitar informaci\u00f3n adicional a nuestro equipo de Administraci\u00f3n de Ventas.<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p> Hirebotics se ha asociado con ATI Industrial Automation, desarrollador l\u00edder de efectores finales, y Universal Robots (UR), pionero en cobots, para optimizar la flexibilidad y fiabilidad de sus sistemas.<\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":20740,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"card_thumbnail_id":0},"novanta_application_categories":[2360],"novanta_industries":[],"novanta_technologies":[2372],"class_list":["post-41400","novanta_application","type-novanta_application","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","novanta_application_categories-material-handling"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.0 (Yoast SEO v27.4) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Los sensores F\/T de ATI dan a Hirebotics una mejor sensaci\u00f3n de trabajo - ATI Industrial Automation<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Los sensores F\/T de ATI dan a Hirebotics una mejor sensaci\u00f3n de trabajo\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Hirebotics se ha asociado con ATI Industrial Automation, desarrollador l\u00edder de efectores finales, y Universal Robots (UR), pionero en cobots, para optimizar la flexibilidad y fiabilidad de sus sistemas.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ATI Industrial Automation\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"950\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"591\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"5 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\\\/\",\"name\":\"Los sensores F\\\/T de ATI dan a Hirebotics una mejor sensaci\u00f3n de trabajo - ATI Industrial Automation\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg?quality=85&strip=all\",\"datePublished\":\"2025-06-25T19:46:16+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg?quality=85&strip=all\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg?quality=85&strip=all\",\"width\":950,\"height\":591},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/home\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Applications\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/applications\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Los sensores F\\\/T de ATI dan a Hirebotics una mejor sensaci\u00f3n de trabajo\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\",\"caption\":\"ATI Industrial Automation\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Los sensores F\/T de ATI dan a Hirebotics una mejor sensaci\u00f3n de trabajo - ATI Industrial Automation","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/","og_locale":"es_MX","og_type":"article","og_title":"Los sensores F\/T de ATI dan a Hirebotics una mejor sensaci\u00f3n de trabajo","og_description":"Hirebotics se ha asociado con ATI Industrial Automation, desarrollador l\u00edder de efectores finales, y Universal Robots (UR), pionero en cobots, para optimizar la flexibilidad y fiabilidad de sus sistemas.","og_url":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/","og_site_name":"ATI Industrial Automation","og_image":[{"width":950,"height":591,"url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg","type":"image\/jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"5 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/","name":"Los sensores F\/T de ATI dan a Hirebotics una mejor sensaci\u00f3n de trabajo - ATI Industrial Automation","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg?quality=85&strip=all","datePublished":"2025-06-25T19:46:16+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/#primaryimage","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg?quality=85&strip=all","contentUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/IMG_0340-2201812190634021-950w-Image-3.jpg?quality=85&strip=all","width":950,"height":591},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-f-t-sensors-give-hirebotics-a-better-feel-for-the-job\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Applications","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/applications\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Los sensores F\/T de ATI dan a Hirebotics una mejor sensaci\u00f3n de trabajo"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","name":"ATI Industrial Automation","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ati.novanta.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization","name":"ATI Industrial Automation","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"","contentUrl":"","caption":"ATI Industrial Automation"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application\/41400","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application"}],"about":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/novanta_application"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/37"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20740"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=41400"}],"wp:term":[{"taxonomy":"novanta_application_categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application_categories?post=41400"},{"taxonomy":"novanta_industries","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_industries?post=41400"},{"taxonomy":"novanta_technologies","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_technologies?post=41400"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}