{"id":41370,"date":"2025-05-05T17:48:00","date_gmt":"2025-05-05T17:48:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ati.novanta.com\/home\/"},"modified":"2026-04-03T16:02:30","modified_gmt":"2026-04-03T16:02:30","slug":"home","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/","title":{"rendered":"Inicio"},"content":{"rendered":"\n\n<div class=\"hero alignfull hero--wide hero--large has-overlay has-overlay-dark\">\n\t\t\t\t\t<figure class=\"hero__image-wrap\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1680\" height=\"805\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-home-featured-banner.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1680\" class=\"attachment-design-xl size-design-xl\" alt=\"\" fetchpriority=\"high\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-home-featured-banner.webp?resize=320%2C153&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-home-featured-banner.webp?resize=400%2C192&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-home-featured-banner.webp?resize=840%2C403&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-home-featured-banner.webp?resize=1200%2C575&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-home-featured-banner.webp?resize=1680%2C805&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-home-featured-banner.webp?resize=1920%2C920&amp;quality=85&amp;strip=all 1920w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-home-featured-banner.webp?resize=2560%2C1227&amp;quality=85&amp;strip=all 2560w\" sizes=\"(max-width: 1680px) 100vw, 1680px\" \/>\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\n\t\n\t\n<div class=\"hero__content hero__content--vertical-align-middle\" style=\"--one-novanta-hero-pre-heading-acent-line-color: #d9272d\">\n\t<div class=\"hero__content-wrap has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t\t<p class=\"hero__pre-heading shiny-text\">\n\t\t\t\tATI Automatizaci\u00f3n industrial\t\t\t<\/p>\n\t\t\n\t\t<h1 class=\"hero__heading line-expanding has-display-font-size\">\n\t\t\tMarcamos la<br>Est\u00e1ndar en<br>Automatizaci\u00f3n\t\t<\/h1>\n\n\t\t<p>El fabricante l\u00edder mundial de accesorios rob\u00f3ticos<br>y herramientas para brazos rob\u00f3ticos<\/p>\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-outline-dark is-style-outline has-arrow type-light is-style-outline--1\"><a class=\"wp-block-button__link has-white-background-color has-background wp-element-button\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/products\/\">Buscar productos<\/a><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill-dark has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/talk-to-an-expert\/\">Hable con un experto<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"featured-content featured-content--media-align-left\" >\n\t\n<div class=\"featured-content__media\">\n\t\n<novanta-video class=\"novanta-video one-novanta-video-component\" thumbnail=\"static\" id=\"video_6aa007584d22c\">\n\t<figure class=\"novanta-video__thumbnail image-zoom-in\">\n\t\t\n<div class=\"media-lightbox\">\n\t<ati-media-lightbox>\n\t\t<rt-lightbox id=\"videolightbox_video_6aa007584d22c\" close-on-overlay-click=\"yes\" swipe=\"yes\" swipe-threshold=\"300\" class=\"media-lightbox__wrapper\">\n\t\t\t<dialog class=\"media-lightbox__dialog\">\n\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-close class=\"media-lightbox__close\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__close-button\" aria-label=\"Cerrar\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" width=\"24\" height=\"24\" viewbox=\"0 0 24 24\"><path stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" d=\"M6 18 18 6M6 6l12 12\" \/><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-close>\n\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-previous class=\"media-lightbox__navigation-previous\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Anterior\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-previous>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-content class=\"media-lightbox__content\"><\/rt-lightbox-content>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-next class=\"media-lightbox__navigation-next\">\n\t\t\t\t\t\t<button class=\"media-lightbox__navigation-button\" aria-label=\"Siguiente\">\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-next>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__nav\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/dialog>\n\t\t<\/rt-lightbox>\n\t<\/ati-media-lightbox>\n\t<rt-lightbox-trigger lightbox=\"videolightbox_video_6aa007584d22c\" group=\"video-gallery-video_6aa007584d22c\" class=\"media-lightbox__trigger\">\n\t\t<button class=\"media-lightbox__trigger-button\" aria-label=\"Abrir la caja de luz\">\n\t\t\t<figure class=\"media-lightbox__figure\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"460\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/automate-with-ati-video-thumbnail.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image novanta-video__static-thumbnail\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/automate-with-ati-video-thumbnail.webp?quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/automate-with-ati-video-thumbnail.webp?resize=840%2C460&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/automate-with-ati-video-thumbnail.webp?resize=1200%2C657&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<\/button>\n\t\t<template>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<wistia-player media-id=\"beq1ufy5gw\" autoplay><\/wistia-player>\n\t\t\t\t\t<\/template>\n\t<\/rt-lightbox-trigger>\n<\/div>\n\n\t\t\n\t\t<button class=\"novanta-video__play-button\" aria-label=\"Bot\u00f3n de reproducci\u00f3n de v\u00eddeo\" type=\"button\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 166 166\"><path stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" d=\"M66.75 115.719V49.281L117.183 82.5 66.75 115.719Z\" \/><circle cx=\"83\" cy=\"83\" r=\"82\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" \/><\/svg>\n\t\t<\/button>\n\t<\/figure>\n<\/novanta-video>\n<\/div>\n\n<div class=\"featured-content__content\">\n\t\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-xx-large-font-size\" id=\"h-leading-maker-of-robotic-arm-tools-and-accessories\">Fabricante l\u00edder de herramientas y accesorios para brazos rob\u00f3ticos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">ATI Industrial Automation es l\u00edder mundial en el desarrollo de accesorios y herramientas para brazos rob\u00f3ticos. Desde 1989, hemos estado a la vanguardia de la innovaci\u00f3n en automatizaci\u00f3n, ofreciendo soluciones de alto rendimiento que mejoran la productividad y la eficacia rob\u00f3tica en todos los sectores.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-5dff3d62 wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill has-arrow type-dark\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/about\/\">Qui\u00e9nes somos<\/a><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-button is-style-outline has-arrow type-light is-style-outline--2\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/talk-to-an-expert\/\">Hable con un experto<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--40);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-media-text-cover media-text-cover alignwide media-text-cover--content-align-left\" >\n\n\t<figure class=\"media-text-cover__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1680\" height=\"700\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/04\/schunk-website-banner.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1680\" class=\"attachment-design-xl size-design-xl\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/04\/schunk-website-banner.jpg?quality=85&amp;strip=all 1920w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/04\/schunk-website-banner.jpg?resize=320%2C133&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/04\/schunk-website-banner.jpg?resize=400%2C167&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/04\/schunk-website-banner.jpg?resize=840%2C350&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/04\/schunk-website-banner.jpg?resize=1200%2C500&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/04\/schunk-website-banner.jpg?resize=1680%2C700&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w\" sizes=\"auto, (max-width: 1680px) 100vw, 1680px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t\t\t<div class=\"media-text-cover__content has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h2 class=\"media-text-cover__heading has-xxx-large-font-size\">\n\t\t\t\t\u00bfNecesita un recambio Schunk? Busque el n\u00famero de pieza ATI.\t\t\t<\/h2>\n\n\t\t\t<p>ATI lleva m\u00e1s de 25 a\u00f1os forj\u00e1ndose una reputaci\u00f3n de tecnolog\u00eda de cambiadores de herramientas fiable y de alta calidad. Nuestra cartera incluye productos comparables a los modelos Schunk, dise\u00f1ados para garantizar un rendimiento perfecto y la compatibilidad del sistema.<\/p>\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill-dark has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/automate.ati-ia.com\/automation\/parts\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Pru\u00e9belo hoy mismo<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--40);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-media-text-cover media-text-cover alignwide media-text-cover--content-align-left\" >\n\n\t<figure class=\"media-text-cover__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1680\" height=\"700\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/01\/ati-standard-tool-changer-catalog-header.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1680\" class=\"attachment-design-xl size-design-xl\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/01\/ati-standard-tool-changer-catalog-header.jpg?quality=85&amp;strip=all 1920w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/01\/ati-standard-tool-changer-catalog-header.jpg?resize=320%2C133&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/01\/ati-standard-tool-changer-catalog-header.jpg?resize=400%2C167&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/01\/ati-standard-tool-changer-catalog-header.jpg?resize=840%2C350&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/01\/ati-standard-tool-changer-catalog-header.jpg?resize=1200%2C500&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/01\/ati-standard-tool-changer-catalog-header.jpg?resize=1680%2C700&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w\" sizes=\"auto, (max-width: 1680px) 100vw, 1680px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t\t\t<div class=\"media-text-cover__content has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"media-text-cover__pre_heading has-medium-font-size has-heading-font-family\">NUEVO CAT\u00c1LOGO<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t<h2 class=\"media-text-cover__heading has-xxx-large-font-size\">\n\t\t\t\tConsulte el nuevo cat\u00e1logo del Cambiador de herramientas ATI\t\t\t<\/h2>\n\n\t\t\t<p>Explore la gama de cambiadores de herramientas robotizados de primera clase de ATI, dise\u00f1ados para ofrecer rendimiento, flexibilidad y una integraci\u00f3n rob\u00f3tica perfecta.<\/p>\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill-dark has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/novanta.paperturn-view.com\/ati-robot-tool-changers-catalog?pid=ODk8926840&amp;source=qr\">Ver ahora<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull has-secondary-background-color has-background is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\" id=\"h-our-leading-products\">Nuestros productos l\u00edderes<\/h2>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"one-novanta-tiles wp-block-one-novanta-tiles grid alignwide grid--cols-4\" >\n\t\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"840\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-tool-changer.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-tool-changer.webp?quality=85&amp;strip=all 1080w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-tool-changer.webp?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__subheading has-heading-font-family has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\t\tAutom\u00e1tico\/MANUAL\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/products\/tool-changers\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tCambiadores de herramientas\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"840\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-tool-changer-utility-modules.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-tool-changer-utility-modules.webp?quality=85&amp;strip=all 1080w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-tool-changer-utility-modules.webp?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__subheading has-heading-font-family has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\t\tCambiador de herramientas\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/products\/tool-changers\/tool-changer-modules\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tM\u00f3dulos de utilidad\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"840\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-force-torque-sensors.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-force-torque-sensors.webp?quality=85&amp;strip=all 1080w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-force-torque-sensors.webp?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__subheading has-heading-font-family has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\t\t6 ejes\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/products\/force-torque-sensors\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tSensores de fuerza\/par\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"840\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-material-removal-tools.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-material-removal-tools.webp?quality=85&amp;strip=all 1080w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-material-removal-tools.webp?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"tile__subheading has-heading-font-family has-tiny-font-size\">\n\t\t\t\t\tFIABLE\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/products\/material-removal-tools\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tHerramientas de arranque de material\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"840\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-collision-sensors.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-collision-sensors.webp?quality=85&amp;strip=all 1080w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-collision-sensors.webp?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/products\/collision-sensors\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tSensores de colisi\u00f3n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"840\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-utility-couplers.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-utility-couplers.webp?quality=85&amp;strip=all 1080w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-utility-couplers.webp?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/products\/utility-couplers\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tAcopladores Utilitarios\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"tile image-zoom-in has-background-background-color\">\n\t<figure class=\"tile__figure\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"840\" height=\"840\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-compliance-devices.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=840\" class=\"one-novanta-default-image tile__image\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-compliance-devices.webp?quality=85&amp;strip=all 1080w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-compliance-devices.webp?resize=840%2C840&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px\" \/>\t<\/figure>\n\t<div class=\"tile__content-wrapper\">\n\t\t<div class=\"tile__content\">\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/products\/compliance-devices\/\" class=\"stretched-link tile__link\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tDispositivos de conformidad\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewbox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\" \/><\/svg>\t<\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-media-cover one-novanta-media-cover alignfull is-layout-constrained one-novanta-media-cover--content-width-wide one-novanta-media-cover--content-align-left\">\n\n\t<figure class=\"one-novanta-media-cover__image-wrap alignfull\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"575\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-next-generation-force-torque-sensors.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1200\" class=\"attachment-design-lg size-design-lg\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-next-generation-force-torque-sensors.webp?resize=320%2C153&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-next-generation-force-torque-sensors.webp?resize=400%2C192&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-next-generation-force-torque-sensors.webp?resize=840%2C403&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-next-generation-force-torque-sensors.webp?resize=1200%2C575&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-next-generation-force-torque-sensors.webp?resize=1680%2C805&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-next-generation-force-torque-sensors.webp?resize=1920%2C920&amp;quality=85&amp;strip=all 1920w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/homepage-next-generation-force-torque-sensors.webp?resize=2560%2C1227&amp;quality=85&amp;strip=all 2560w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"one-novanta-media-cover__content alignwide\">\n\t\t<div class=\"one-novanta-media-cover__content-wrap\">\n\t\t\t\n\t\t<h2 class=\"one-novanta-media-cover__heading has-text-style-h3\">\n\t\t\tLa nueva generaci\u00f3n de sensores de fuerza\/par ya est\u00e1 aqu\u00ed\t\t<\/h2>\n\n\t\t\t\t\t<div class=\"one-novanta-media-cover__description has-text-style-body\">Los sensores de fuerza\/par de ATI ofrecen funciones de nueva generaci\u00f3n que agilizan la integraci\u00f3n, reducen la complejidad de la programaci\u00f3n y permiten automatizar m\u00e1s procesos que nunca.<\/div>\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-outline-dark has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/products\/force-torque-sensors\/\">Descubra<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"alignwide two-columns two-columns--vertical-align-top\" >\n\t\n\n<div class=\"two-columns__column\">\n\t\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-xx-large-font-size\" id=\"h-latest-ati-articles\">\u00daltimos art\u00edculos de ATI<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-heading-font-family has-medium-font-size wp-block-paragraph\">Explore los conocimientos m\u00e1s recientes de nuestro equipo de expertos en automatizaci\u00f3n. Desde consejos de aplicaci\u00f3n hasta innovaciones de productos y tendencias del sector, nuestros art\u00edculos est\u00e1n dise\u00f1ados para mantenerle informado e inspirado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Descubra c\u00f3mo la tecnolog\u00eda de ATI resuelve los retos del mundo real en rob\u00f3tica y fabricaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-outline has-arrow type-light is-style-outline--3\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/articles\/\">Ver art\u00edculos<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"two-columns__column\">\n\t\n\n<div class=\"component-collage\">\n\t\n<div class=\"image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"382\" height=\"253\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/EMPTC-1.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=382\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/EMPTC-1.jpg?quality=85&amp;strip=all 382w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/EMPTC-1.jpg?resize=320%2C212&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 382px) 100vw, 382px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\">ROB\u00d3TICA Y AUTOMATIZACI\u00d3N<\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\thref=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/michigan-manufacturing-success-story\/\"\n\t\t\t\t\tclass=\"image-tile__link stretched-link\"\n\t\t\t\t\taria-label=\"\u00c9xito de la industria manufacturera de Michigan\"\n\t\t\t\t\ttabindex=\"0\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">\u00c9xito de la industria manufacturera de Michigan<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"440\" height=\"436\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ATI_FT_Sensor_and_UR_robot_440x436.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=440\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ATI_FT_Sensor_and_UR_robot_440x436.jpg?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ATI_FT_Sensor_and_UR_robot_440x436.jpg?resize=320%2C317&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ATI_FT_Sensor_and_UR_robot_440x436.jpg?resize=400%2C396&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\">ROB\u00d3TICA Y AUTOMATIZACI\u00d3N<\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\thref=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/robotic-force-control-solutions-made-easier\/\"\n\t\t\t\t\tclass=\"image-tile__link stretched-link\"\n\t\t\t\t\taria-label=\"Soluciones de control de fuerza rob\u00f3tica m\u00e1s f\u00e1ciles\"\n\t\t\t\t\ttabindex=\"0\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Soluciones de control de fuerza rob\u00f3tica m\u00e1s f\u00e1ciles<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"image-tile has-aspect-ratio-3-2\">\n\t<figure class=\"image-tile__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"object-position: 50% 50%\" width=\"440\" height=\"513\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ATI_Gamma_Sensor_mounted_on_a_UR5_Robot_for_Electronic_Assembly_440x513.jpg?quality=85&amp;strip=all&amp;w=440\" class=\"one-novanta-default-image attachment-design-md size-design-md\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ATI_Gamma_Sensor_mounted_on_a_UR5_Robot_for_Electronic_Assembly_440x513.jpg?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ATI_Gamma_Sensor_mounted_on_a_UR5_Robot_for_Electronic_Assembly_440x513.jpg?resize=320%2C373&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ATI_Gamma_Sensor_mounted_on_a_UR5_Robot_for_Electronic_Assembly_440x513.jpg?resize=400%2C466&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t<div class=\"image-tile__content\">\n\t\t<p class=\"image-tile__pre_heading has-tiny-font-size\">ROB\u00d3TICA Y AUTOMATIZACI\u00d3N<\/p>\n\n\t\t\n\t\t<h3 class=\"image-tile__heading has-large-font-size\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\thref=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/a-solution-to-challenging-assembly-tasks\/\"\n\t\t\t\t\tclass=\"image-tile__link stretched-link\"\n\t\t\t\t\taria-label=\"Una soluci\u00f3n para las tareas de montaje m\u00e1s exigentes\"\n\t\t\t\t\ttabindex=\"0\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"image-tile__heading-text\">Una soluci\u00f3n para las tareas de montaje m\u00e1s exigentes<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/h3>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--40);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-media-text-cover media-text-cover alignwide media-text-cover--content-align-left\" >\n\n\t<figure class=\"media-text-cover__image-wrap\">\n\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1680\" height=\"805\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/talk-to-the-team-featured-banner.webp?quality=85&amp;strip=all&amp;w=1680\" class=\"attachment-design-xl size-design-xl\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/talk-to-the-team-featured-banner.webp?resize=320%2C153&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/talk-to-the-team-featured-banner.webp?resize=400%2C192&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/talk-to-the-team-featured-banner.webp?resize=840%2C403&amp;quality=85&amp;strip=all 840w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/talk-to-the-team-featured-banner.webp?resize=1200%2C575&amp;quality=85&amp;strip=all 1200w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/talk-to-the-team-featured-banner.webp?resize=1680%2C805&amp;quality=85&amp;strip=all 1680w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/talk-to-the-team-featured-banner.webp?resize=1920%2C920&amp;quality=85&amp;strip=all 1920w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/talk-to-the-team-featured-banner.webp?resize=2560%2C1227&amp;quality=85&amp;strip=all 2560w\" sizes=\"auto, (max-width: 1680px) 100vw, 1680px\" \/>\t<\/figure>\n\n\t\t\t<div class=\"media-text-cover__content has-medium-font-size has-heading-font-family\">\n\t\t\t\n\t\t\t<h2 class=\"media-text-cover__heading has-xxx-large-font-size\">\n\t\t\t\tHable con uno de nuestros ingenieros de aplicaciones\t\t\t<\/h2>\n\n\t\t\t<p>\u00bfNecesita ayuda para encontrar la soluci\u00f3n adecuada? Nuestro experimentado equipo est\u00e1 aqu\u00ed para ayudarle. Tanto si est\u00e1 integrando un nuevo sistema rob\u00f3tico como optimizando un proceso existente, trabajaremos con usted para comprender sus necesidades y recomendarle las herramientas ATI m\u00e1s adecuadas para su aplicaci\u00f3n.<\/p>\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-fill-dark has-arrow type-light\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/talk-to-an-expert\/\">Contacte con nuestro equipo<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"alignfull is-layout-constrained wp-block-one-novanta-section-is-layout-constrained\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--20);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--80)\">\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-heading alignwide\" style=\"margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--40)\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center one-novanta-section__title has-xx-large-font-size\" id=\"h-memberships\">Membres\u00edas<\/h2>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-one-novanta-section-content alignwide\">\n<figure class=\"wp-block-gallery alignwide has-nested-images columns-5 novanta-logo-plate-wrapper wp-block-gallery-4 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\">\n<figure class=\"wp-block-image size-novanta-logo-plate\"><a href=\"https:\/\/www.automate.org\/companies\/ati-industrial-automation\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"360\" height=\"220\" data-id=\"21089\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/a3-membership.png?w=213\" alt=\"\" class=\"wp-image-21089\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/a3-membership.png?quality=85&amp;strip=all 360w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/a3-membership.png?resize=320%2C196&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-novanta-logo-plate\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"360\" height=\"220\" data-id=\"21129\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ifr-membership.png?w=213\" alt=\"\" class=\"wp-image-21129\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ifr-membership.png?quality=85&amp;strip=all 360w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ifr-membership.png?resize=320%2C196&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-novanta-logo-plate\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"360\" height=\"220\" data-id=\"21113\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/arm-membership.png?w=213\" alt=\"\" class=\"wp-image-21113\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/arm-membership.png?quality=85&amp;strip=all 360w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/arm-membership.png?resize=320%2C196&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-novanta-logo-plate\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"360\" height=\"220\" data-id=\"21105\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/amt-membership.png?w=213\" alt=\"\" class=\"wp-image-21105\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/amt-membership.png?quality=85&amp;strip=all 360w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/amt-membership.png?resize=320%2C196&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-novanta-logo-plate\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"360\" height=\"220\" data-id=\"21121\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/aws-membership.png?w=213\" alt=\"\" class=\"wp-image-21121\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/aws-membership.png?quality=85&amp;strip=all 360w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/aws-membership.png?resize=320%2C196&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-novanta-logo-plate\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"360\" height=\"220\" data-id=\"21097\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/aer-membership.png?w=213\" alt=\"\" class=\"wp-image-21097\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/aer-membership.png?quality=85&amp;strip=all 360w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/aer-membership.png?resize=320%2C196&amp;quality=85&amp;strip=all 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/><\/figure>\n<\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":21196,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-41370","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Inicio - ATI Industrial Automation<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/home\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Inicio\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/home\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ATI Industrial Automation\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-04-03T16:02:30+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-about-page-featured-image.webp?resize=1200,675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/webp\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"2 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/home\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/home\\\/\",\"name\":\"Inicio - ATI Industrial Automation\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/home\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/home\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/ati-about-page-featured-image.webp\",\"datePublished\":\"2025-05-05T17:48:00+00:00\",\"dateModified\":\"2026-04-03T16:02:30+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/home\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/home\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/home\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/ati-about-page-featured-image.webp\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/ati-about-page-featured-image.webp\",\"width\":1680,\"height\":920},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/home\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/home\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Inicio\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\",\"caption\":\"ATI Industrial Automation\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Inicio - ATI Industrial Automation","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/home\/","og_locale":"es_MX","og_type":"article","og_title":"Inicio","og_url":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/home\/","og_site_name":"ATI Industrial Automation","article_modified_time":"2026-04-03T16:02:30+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":675,"url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-about-page-featured-image.webp?resize=1200,675","type":"image\/webp"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"2 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/home\/","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/home\/","name":"Inicio - ATI Industrial Automation","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/home\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/home\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-about-page-featured-image.webp","datePublished":"2025-05-05T17:48:00+00:00","dateModified":"2026-04-03T16:02:30+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/home\/#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ati.novanta.com\/es\/home\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/home\/#primaryimage","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-about-page-featured-image.webp","contentUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-about-page-featured-image.webp","width":1680,"height":920},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/home\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Inicio"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","name":"ATI Industrial Automation","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ati.novanta.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization","name":"ATI Industrial Automation","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"","contentUrl":"","caption":"ATI Industrial Automation"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/novanta.com\/es\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"WebPage","headline":"Inicio","url":"http:\/\/ati.novanta.com\/es\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/ati.novanta.com\/es\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-about-page-featured-image.webp?quality=85&strip=all&w=150&h=150&crop=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/ati-about-page-featured-image.webp"},"articleSection":"Sin categor\u00eda","author":[{"@type":"Person","name":"wpcomvip"}],"creator":["wpcomvip"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"ATI Industrial Automation","logo":""},"keywords":[],"dateCreated":"2025-05-05T17:48:00Z","datePublished":"2025-05-05T17:48:00Z","dateModified":"2026-04-03T16:02:30Z"},"rendered":"<script type=\"application\/ld+json\" class=\"wp-parsely-metadata\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@type\":\"WebPage\",\"headline\":\"Inicio\",\"url\":\"http:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/\",\"mainEntityOfPage\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/es\\\/\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/ati-about-page-featured-image.webp?quality=85&strip=all&w=150&h=150&crop=1\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/ati-about-page-featured-image.webp\"},\"articleSection\":\"Sin categor\\u00eda\",\"author\":[{\"@type\":\"Person\",\"name\":\"wpcomvip\"}],\"creator\":[\"wpcomvip\"],\"publisher\":{\"@type\":\"Organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"logo\":\"\"},\"keywords\":[],\"dateCreated\":\"2025-05-05T17:48:00Z\",\"datePublished\":\"2025-05-05T17:48:00Z\",\"dateModified\":\"2026-04-03T16:02:30Z\"}<\/script>","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/novanta.com\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/41370","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=41370"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/41370\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":52947,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/41370\/revisions\/52947"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21196"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=41370"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}