Aider les chirurgiens avec un sens du toucher robotique
Le portefeuille d’activités de Novanta, qui couvre la photonique avancée, la robotique, l’automatisation, la chirurgie mini-invasive, l’identification automatisée et la collecte de données, est bien placé pour mener l’industrie de la robotique chirurgicale vers cet avenir et apporter des avantages aux patients, aux hôpitaux et aux entreprises de robots chirurgicaux.
Les robots présentent de nombreux avantages inhérents par rapport à un chirurgien humain : ils peuvent se déplacer avec plus de précision, ils peuvent tenir les instruments de manière plus rigide et ils ne se fatiguent pas au cours d’opérations de longue durée. Cependant, ce sont aussi des machines complexes qui peuvent être difficiles à programmer et à manipuler physiquement d’une position à l’autre au cours d’une intervention chirurgicale. C’est là le plus grand défi que les fabricants de robots chirurgicaux doivent relever pour favoriser leur adoption : comment faire en sorte que les robots deviennent un atout facile à utiliser dans la salle d’opération, plutôt qu’une couche de complexité supplémentaire ?
C’est là que le rôle d’ATI sur le marché devient clair. Nous fournissons une technologie de détection de force/couple qui augmente la facilité d’utilisation des robots tout en réduisant la complexité de leur déploiement.
Deux aspects de nos capteurs de force leur permettent d’atteindre cet objectif. Ils se comportent de manière prévisible, réagissant comme vous l’attendez lorsqu’ils sont soumis à des charges et à des forces, et présentent une résolution de pointe, ce qui leur permet de bien réagir aux entrées sensibles. Du point de vue de la programmation, cela facilite la réalisation de schémas de contrôle très fins. En outre, du point de vue du guidage de la main et de l’ergonomie, le robot devient une extension fluide et naturelle du chirurgien.
ATI innove dans le domaine de la détection de force depuis plus de trente ans, dont une grande partie a été consacrée au secteur des robots chirurgicaux.

Notre vaste expérience nous a permis non seulement d’innover des produits passionnants, mais aussi de les mettre rapidement sur le marché. Les besoins rigoureux de l’industrie médicale en matière de qualité et de certification sont bien connus d’ATI, et la maîtrise des processus permettant de fournir des produits conformes a été l’une de nos priorités.
Nos années de travail avec des entreprises de robotique chirurgicale ont forgé une aptitude à faire en sorte que nos produits de détection de force soient certifiés pour un usage médical aussi rapidement que possible.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour plus d’informations.
Pour plus d’informations sur les capteurs de force/couple ATI, cliquez ici.