Supports pour changeurs d’outils

Support d’outils modulaire TSL pour grands Changeurs d’outils

Support d’outils modulaire TSL pour grands Changeurs d’outils

Le système de support d’outils de grande taille ATI, ou TSL, est compatible avec les modèles de Changeurs d’outils ATI QC-150 et supérieurs. Ce système est conçu pour offrir durabilité, longévité et flexibilité maximale afin de s’adapter à la plupart des applications des clients. Ce système configurable vous permet de définir la hauteur de l’outil, son décalage, son blindage et sa détection. Pour gagner de la place, le TSL peut même stocker deux outils sur le même support. Les systèmes TSL d’ATI sont actuellement utilisés dans les principales usines automobiles du monde entier.

Numéro de modèle :  TSL
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Documents et téléchargements Accessoires

Caractéristiques du produit

  • Crochets et supports compacts pour outils, conçus pour réduire au minimum la hauteur d’empilage et offrir une solution simple et efficace pour le rangement.
  • Structure soudée en acier robuste avec revêtement par poudrage, garantissant une durabilité à long terme dans les conditions d’usine les plus difficiles.
  • Des capteurs et interrupteurs en option sont proposés pour détecter la présence d’outils, l’état du pare-étincelles et le verrouillage du support d’outils.
  • Des protections anti-débris en option pour protéger votre équipement de la poussière, des scories de soudage et d’autres débris nuisibles.
  • Intégration d’outils spécifiques à chaque tâche : les ingénieurs d’ATI travailleront avec vous pour concevoir des interfaces sur mesure adaptées à votre outillage et spécifiques à chaque tâche. Contactez ATI pour plus d’informations.
Télécharger Type de téléchargement Langue
9610-20-1058 Manuels Anglais
9630-20-TSL-ASY-7835 Dessins Anglais
9630-20-TSL-ASY-7836 Dessins Anglais
9630-20-TSL-ASY-7837 Dessins Anglais
9630-20-TSL-ASY-7838 Dessins Anglais
TSL Plaque d’interface d’outillage pour QC-150 – vierge Dessins Anglais
TSL Plaque d’interface d’outillage – vierge Dessins Anglais
Module de crochet TSL, rigide Dessins Anglais
TSL Tooling Assemblage de plaque de crochet, vierge Dessins Anglais
Module TSL à broches et à douilles, rigide Dessins Anglais
TSL Plaque d’interface d’outillage vertical – vierge Dessins Anglais
Plaque d’interface TSL pour outillage vertical avec (4) chevilles M8, (4) chevilles M6 Dessins Anglais
Module de poteau TSL, (1) module de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut Dessins Anglais
Module de poteau TSL, (1) module de crochet rigide, 48″ de haut Dessins Anglais
Module de poteau TSL, (2) modules de crochets rigides, 48″ de haut Dessins Anglais
Module de poteau TSL, (2) modules de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut Dessins Anglais
9630-20-TSL-PM-148H-R000 Dessins Anglais
9630-20-TSL-PM-148B-R000 Dessins Anglais
9630-20-TSL-PM-248H-R000 Dessins Anglais
9630-20-TSL-PM-248B-R000 Dessins Anglais
9630-20-TSL-TH-5641 Dessins Anglais
Numéro de pièce Description
9120-TSL-RMH-R000

Module de crochet TSL, rigide

9121-TSL-TH-5641

TSL Tooling Assemblage de plaque de crochet, vierge

9120-TSL-RMB-R000

Module TSL à broches et à douilles, rigide

9120-TSL-PM-148B-R000

Module de poteau TSL, (1) module de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut

9120-TSL-PM-148H-R000

Module de poteau TSL, (1) module de crochet rigide, 48″ de haut

9120-TSL-PM-248B-R000

Module de poteau TSL, (2) modules de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut

9120-TSL-PM-248H-R000

TSL Post Module, Dual Stand with(2) Rigid Hook Modules, 48″ Tall

9120-TSL-HBB-4115

TSL Plaque d’interface d’outillage – vierge

9120-TSL-HBC-9039

TSL Plaque d’interface pour QC-210, 125mm B.C., (2) Dowel 10, (6) M10, 100mm Thru

9120-TSL-HBC-9040

TSL Plaque d’interface pour QC-310, 200mm B.C., (2) Dowel 12, (10) M12, 125mm Thru

9120-TSL-HBQ-8389

TSL Plaque d’interface d’outillage pour QC-150 et QC-160 – vierge

9120-TSL-VBB-3328

TSL Plaque d’interface d’outillage vertical – vierge

9120-TSL-VBC-11618

Plaque d’interface TSL pour outillage vertical avec (4) chevilles M8, (4) chevilles M6

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.