L’AOV-10 d’ATI utilisé dans la cellule de ponçage robotisée de DIY

Publié le juin 25, 2025

Sans la capacité de détecter les variations de la surface des pièces, les robots dépendent de leur outillage en bout de bras pour se conformer aux irrégularités et maintenir le contact avec une pièce. Pour répondre au besoin d’un outillage d’extrémité de bras conforme dans sa cellule de ponçage robotisée, DIY a choisi l’AOV-10 d’ATI.

Une approche simplifiée du ponçage, de la finition et du polissage robotisés industriels.

DIY Robotics propose une solution de ponçage clé en main pour aider les petites et moyennes entreprises à introduire le ponçage, la finition et le polissage industriels robotisés dans leurs installations. Appelée Cellule de ponçage robotisée, la solution utilise un robot FANUC CRX-10iA/L, une ponceuse orbitale aléatoire AOV-10 d’ATI et un kit d’abrasifs de 3M. Ensemble, ces composants permettent à la cellule de ponçage robotisée d’offrir aux utilisateurs une flexibilité, des performances et une facilité d’utilisation exceptionnelles.


Le ponçage est un processus bien connu de nombreuses personnes, et bien qu’il puisse sembler simple, de nombreux facteurs importants contribuent à la réussite d’une application de ponçage, en particulier lorsqu’il s’agit de développer une solution automatisée. Parmi ces facteurs figure le choix de l’effecteur robotisé. Sans la capacité de détecter les variations de la surface des pièces, les robots dépendent de leur outil en bout de bras pour se conformer aux irrégularités et maintenir le contact avec une pièce. Pour répondre au besoin d’un outil d’extrémité de bras conforme dans sa cellule de ponçage robotisée, DIY a choisi l’AOV-10 d’ATI.

Cellule de ponçage de DIY Robotic avec la ponceuse orbitale AOV-10 d’ATI


Avec un design compact et robuste, un puissant moteur à palettes et une conformité réglable et intégrée, l’AOV-10 apporte la bonne combinaison de performance et de flexibilité à la solution de ponçage de DIY. Optimisée pour les abrasifs 3M, la ponceuse AOV-10 peut accueillir une grande variété de produits de ponçage et de finition, ce qui permet aux utilisateurs de trouver facilement la bonne finition pour leur pièce.


Pour éliminer la nécessité de changer manuellement les abrasifs, la cellule de ponçage robotisée est livrée avec le système d’échange automatique des abrasifs de l’AOV-10. Ce système permet de changer de support sans intervention manuelle, ce qui fait de ce processus une opération entièrement automatisée et évite aux travailleurs de s’occuper des aspects ennuyeux, sales et dangereux des applications de ponçage.


Pour en savoir plus sur la cellule de ponçage robotisée de DIY, cliquez ici.


Cliquez ici pour en savoir plus sur la ponceuse orbitale aléatoire AOV-10 d’ATI.


Cliquez ici pour en savoir plus sur les abrasifs 3M pour l’automatisation et la robotique.


Contactez-nous pour obtenir plus d’informations.

S’abonner à notre lettre d’information

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
Pays