Le système robotisé d’application de carton de PRE-TEC offre aux fabricants de panneaux à lamelles orientées (OSB) un moyen de protéger leurs produits pendant le transport et de maintenir les coûts d’inventaire à un niveau bas. PRE-TEC a développé un système innovant pour cette application ; les changeurs d’outils de ATI Industrial Automation augmentent la productivité, mais maintiennent l’empreinte du système à un faible niveau.
Le système PRE-TEC est pratique pour les fabricants. Il offre un processus de finition en une étape, à valeur ajoutée, qui permet de s’assurer que les panneaux OSB arrivent à leur destination finale en parfait état. Les produits OSB sont distribués par train, camion ou bateau, où l’humidité et les températures extrêmes peuvent déformer les panneaux exposés. Les fabricants encourent des frais importants pour les panneaux défectueux ; la protection des chargements de panneaux OSB est donc une étape essentielle dans la gestion des coûts des stocks. Avant la mise en place de ce système, les feuilles de carton de protection étaient appliquées à la main après la production, quand elles étaient utilisées.
Les changeurs d’outils d’ATI font partie intégrante de la flexibilité de cette application. L’alimentation électrique et l’air doivent être fournis à l’outillage de fin de bras, mais la sélection variée de modules utilitaires d’ATI peut facilement répondre à ces exigences. Ce qui est encore plus séduisant, c’est que la fiabilité des changeurs d’outils d’ATI garantit que chaque système produira des résultats répétables pendant des millions de cycles.
Le système d’application robotisée de carton comprend deux plaques maîtresses et des plaques d’outils utilisées en tandem pour maximiser la productivité du robot. Une paire de plaques maître et outil saisit et maintient le carton de protection en place, tandis que l’autre paire de plaques maître et outil transporte le pistolet agrafeur jusqu’à la charge et fixe les pièces de carton au paquet fini. Grâce à cette configuration innovante, le système consolide deux tâches en une seule étape. Le temps de traitement de chaque charge n’est que de 55 secondes, ce qui est beaucoup plus efficace que l’emballage manuel des paquets. Le système s’amortit en augmentant le débit pour les clients et en minimisant les pertes de profit dues aux stocks endommagés.



Brian Clark, ingénieur concepteur chez PRE-TEC, a développé le système d’application de carton. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait choisi les changeurs d’outils ATI, il a répondu : « Nous utilisons les produits ATI parce qu’ils fonctionnent ! » Dans ces applications personnalisées, il y a une multitude de facteurs à prendre en compte : la conception, les exigences du client et les composants externalisés. Pour PRE-TEC, l’utilisation d’équipements ATI signifie qu’il y a une variable de moins dans l’équation et qu’ils peuvent être sûrs que les pièces fonctionneront et dureront pendant toute la durée de vie du système.
Les changeurs d’outils d’ATI complètent le processus de finition à configuration unique de PRE-TEC en offrant flexibilité et fiabilité dans une solution simple en une étape. Pour les fabricants de panneaux OSB qui souhaitent maximiser leur retour sur investissement et réduire les remboursements de la part des distributeurs, le Cardboard Side Protector est tout simplement logique !
À propos de PRE-TEC : La société propose des solutions automatisées flexibles sous la forme de systèmes technologiques avancés. Les applications PRE-TEC permettent d’améliorer les processus et de répondre aux attentes en matière de rapidité, de précision, de flexibilité et de débit optimal dans tous les types d’environnements de fabrication et d’assemblage.
La division PRE-TEC Equipment fournit des bras robotisés à six axes, des outils de fin de bras sur mesure et des systèmes de transport sous la forme de cellules de fabrication intégrées pour la finition, la manutention et le soudage.
Cliquez ici pour en savoir plus sur PRE-TEC.
Cliquez ici pour en savoir plus sur les changeurs d’outils robotisés d’ATI.