L’ébavurage robotisé flexible de RoboDK, DIY et ATI

Publié le juin 25, 2025

Trois leaders de la technologie robotique collaborent à la mise au point d’un ensemble de cellules d’ébavurage robotisées faciles à intégrer, à utiliser et à adapter à de futures applications. ATI Industrial Automation, DIY-Robotics et RoboDK combinent leur expertise complémentaire dans une solution conviviale pour une variété d’applications d’enlèvement de matière. En utilisant une approche…

Trois leaders de la technologie robotique collaborent à la mise au point d’un ensemble de cellules d’ébavurage robotisées faciles à intégrer, à utiliser et à adapter à de futures applications.

ATI Industrial Automation, DIY-Robotics et RoboDK combinent leur expertise complémentaire dans une solution conviviale pour une variété d’applications d’enlèvement de matière. En utilisant une approche « plug and play », les trois sociétés ont conçu la cellule d’ébavurage robotisée pour effectuer une pléthore d’opérations légères d’enlèvement de matière. La cellule d’ébavurage robotisée offre une flexibilité rationalisée ; elle peut être personnalisée pour répondre aux besoins d’une application unique, programmée sans compétences en codage et mise à niveau pour de nouvelles applications. Pour les utilisateurs qui souhaitent une intégration automatique, cette solution groupée réduit considérablement le temps de mise en œuvre.


L’offre groupée de cellules d’ébavurage robotisées comprend une cellule modulaire DIY-Robotics qui peut être configurée sur mesure pour répondre à des environnements d’application spécifiques. Des spécifications du robot à l’agencement, les utilisateurs ont la liberté de concevoir la cellule robotisée idéale pour leur processus. DIY-Robotics offre à tous ses clients l’accès à sa plateforme d’assistance complète et ouverte, qui comprend des outils et des ressources éducatives pour une mise en œuvre réussie.


La lame d’ébavurage conforme (CDB) d’ATI est un outil polyvalent en bout de bras capable d’enlever de la matière sur une vaste gamme de plastiques, d’aluminium, de laiton et d’autres surfaces. La CDB déploie le même média que celui utilisé dans les outils d’ébavurage portatifs et se caractérise par des composants robustes et une conformité intégrée. En d’autres termes, il est conçu pour résister aux rigueurs de l’utilisation robotique. Avec le changement automatique de lame, la CDB d’ATI donne à la cellule d’ébavurage robotisée un effecteur final multi-usage qui peut s’attaquer à une variété de tâches d’ébavurage tout en éliminant les risques de sécurité de l’ébavurage à la main.

Lame d’ébavurage conforme d’ATI

Une autre option d’outil d’enlèvement de matière pour la cellule d’ébavurage robotisée est l’outil d’ébavurage à conformité radiale RCV-250 d’ATI, qui a été redessiné pour une puissance et une facilité d’entretien accrues. Le RCV-250 est équipé d’un moteur à palettes robuste qui peut enlever efficacement la matière d’une gamme de matériaux allant de la fonte à l’aluminium. La conformité pneumatique réglable permet aux utilisateurs d’ajuster la pression d’air pour enlever la quantité précise de matériau qu’ils souhaitent. Avec un verrouillage d’un seul tour, la broche à conformité radiale offre une conformité à 360 degrés ou à un seul axe.

L’outil d’ébavurage à conformité radiale phare d’ATI, le RCV-250, estun outil d’ébavurage à conformité radiale

Le logiciel de programmation RoboDK rassemble les composants de la cellule d’ébavurage robotisée dans une interface plug-and-play conviviale. La vaste bibliothèque de robots du logiciel comprend plus de 500 modèles de robots et toute une série d’applications préprogrammées ; elle permet également aux utilisateurs de simuler et de programmer dans le même environnement. Que la trajectoire soit simple ou complexe, le logiciel RoboDK peut aider les utilisateurs nouveaux ou expérimentés à éliminer les pièges courants de la programmation et à accélérer la mise en œuvre.


La flexibilité de la cellule d’ébavurage robotisée d’ATI, de DIY-Robotics et de RoboDK s’étend aussi loin dans l’avenir que les utilisateurs peuvent l’imaginer. La solution a été conçue pour être agile et donner aux clients la possibilité d’adapter leur processus pour répondre aux besoins évolutifs de leur entreprise. Avec quelques modifications simples, la cellule d’ébavurage robotisée peut être recyclée avec de nouveaux effecteurs et une nouvelle programmation et être prête à prendre en charge de nouvelles applications.


ATI, DIY-Robotics et RoboDK partagent une passion pour l’automatisation et cherchent à développer des solutions qui peuvent résoudre les problèmes auxquels les clients sont confrontés aujourd’hui et faciliter leur succès futur. La cellule d’ébavurage robotisée permet aux utilisateurs de mettre en place leur processus d’enlèvement de matière rapidement, en toute confiance, et leur donne la flexibilité et le contrôle nécessaires pour faire évoluer leur processus au fil du temps.


Pour en savoir plus sur DIY Robotics, cliquez sur ce lien.


Pour plus d’informations sur la lame d’ébavurage conforme d’ATI, cliquez ici.


Pour plus d’informations sur les outils d’ébavurage à conformité radiale d’ATI, cliquez ici.


Pour demander les prix et la disponibilité des produits ATI, cliquez ici !

S’abonner à notre lettre d’information

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
Pays