Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Fournit un service d’air entre le maître et les plaques d’outils.
- Ports Rc 3/8 (BSPT).
- (8) orifices de passage (côté maître et côté outil).
- 6,9 bars (100 psi) maximum.
- Prend en charge les conditions de débit à pression positive et à vide.
Matériaux
- Boîtiers en aluminium
- Collier d’étanchéité en laiton
- Joints en nitrile
| Specification | Value |
|---|---|
| Débit nominal | 2.45 |
| Poids du côté maître | 1.16 kg |
| Poids du côté de l’outil | 1.04 kg |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type d’utilité | Air |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9121-AR3-M | Module maître pneumatique avec (8) orifices de passage 3/8 R |
| 9121-AR3-T | Module d’outils pneumatiques avec (8) ports de passage 3/8 R |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-AR3-M
- 9121-AR3-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AR3-M | (8) Orifices de passage Rc 3/8 (BSPT) – Module air seul – côté maître |
|
|
9121-AR3-T | (8) Orifices de passage Rc 3/8 (BSPT) – Module air seul – côté outil |
|