Modules de changement d’outils

Modules d’air : AV7

Modules d’air : AV7

(4) Modules de passage du vide G 3/4 (BSPP)

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  AV7
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service de vide de passage.
  • (4) orifices de passage G 3/4 (BSPP).
  • Maître radial et outil axial.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Joints en caoutchouc nitrile
Spécifications Valeur
Débit nominal
Poids du côté maître 0.84 kg
Poids du côté de l’outil 0.84 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module AV7 Dessins Anglais
Manuel du module d’aspiration AV7 Manuels Anglais
Télécharger Description
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-AV7-M (4) Modules de passage du vide G 3/4 (BSPP) – côté maître
Support d'outils 9121-AV7-T (4) Modules de passage du vide G 3/4 (BSPP) – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.