Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Fournit un service d’air entre le maître et les plaques d’outils.
- (3 orifices de passage 1/8 NPT.
- (2) orifices de passage 1/4 NPT.
- 6,9 bars (100 psi) maximum.
- Prend en charge les conditions de débit à pression positive et à vide.
Matériaux
- Boîtiers en aluminium
- Composants de la vanne en acier inoxydable
- Joints en nitrile
| Specification | Value |
|---|---|
| Débit nominal | 1.0 pour les orifices 1/8. 2.4 pour les orifices 3/8. |
| Poids du côté maître | 0.4 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.4 kg |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type d’utilité | Air |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9121-AW2-T | (3) orifices de passage 1/8 NPT, (2) orifices de passage 1/4 NPT Module d’outils |
| 9121-AW2-M | (3) 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT Pass-Thru Port Master Module |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-AW2-M
- 9121-AW2-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AW2-M | Module d’air, (3) orifices de passage 1/8 NPT, (2) orifices de passage 1/4 NPT – côté maître |
|
|
9121-AW2-T | Module d’air, (3) orifices de passage 1/8 NPT, (2) orifices de passage 1/4 NPT – côté outil |
|