Modules de changement d’outils

Modules d’air : FN4A

Modules d’air : FN4A

(4) Orifices auto-obturants 3/8 NPT module fluide/air, acier inoxydable (remplace F04-N)

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  FN4A
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Côté outil uniquement.
  • orifices filetés 3/8 NPT.
  • (4) orifices de passage d’air pour la plaque de l’outil.
  • Compatible avec les modules F04.
  • Boîtier en acier inoxydable.

Matériaux

  • Boîtiers en acier inoxydable
Specification Value
Débit nominal 1.4
Poids du côté maître
Poids du côté de l’outil 1.32 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-FN4M FN4AT Dessins Anglais
9620-20-D-FGx,FNx,FR2,FR2L,FR4 Manuels Anglais
Télécharger Description
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-FN4A-T (4) orifices de passage 3/8 NPT module pneumatique, acier inoxydable – côté outil uniquement

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.