Modules de changement d’outils

Modules d’air : AD4

Modules d’air : AD4

Module à air seul avec orifices auto-obturants = AD2, AD3, AD4, AD5. Module à air seul avec orifices de passage = AD6, AD7.

Numéro de modèle :  AD4
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

  • Fournit un service d’air entre le maître et les plaques de l’outil.
  • Orifices auto-obturants (côté maître et côté outil) : AD2 = (2) orifices 3/4 NPT, AD3 = (2) orifices 1 NPT, AD4 = (2) orifices G 1 (BSPP), et AD5 = (3) orifices 1 NPT.
  • Orifices de passage (côté maître et côté outil) : AD7 = (2) orifices G 3/4 (BSPP).
  • 6,9 bars (100 psi) maximum.
  • Ne pas utiliser pour le vide.
  • AD7 : La conception du joint annulaire de ces modules nécessite des forces d’accouplement et de désaccouplement supérieures à la normale. La force de désaccouplement requise augmente si le changeur d’outils est accouplé pendant une période prolongée. Il est conseillé d’équiper les porte-outils d’un dispositif de verrouillage.
Spécifications Valeur
Débit nominal 8
Poids du côté maître 1.4 kg
Poids du côté de l’outil 1.1 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Description
9121-AD4-M Module maître AD4, G 1 , 2 ports (air seulement)
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-AD4-M (2) orifices G 1 (BSPP) à joint automatique
Support d'outils 9121-AD4-T (2) orifices G 1 (BSPP) à joint automatique

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.