Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Ports M5.
- (10) Orifices de passage pneumatique.
Matériaux
- Boîtiers en aluminium anodisé
- Joints en nitrile
| Specification | Value |
|---|---|
| Débit nominal | 0.25 |
| Poids du côté maître | 0.20 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.21 kg |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type d’utilité | Air |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| 9630-20-P05 | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-P05-T | Module d’outils pneumatiques avec (10) ports de passage M5 |
| 9120-P05-M | Module pneumatique maître avec (10) ports de passage M5 |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-P05-M
- 9120-P05-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-P05-M | (10) ports M5 pour passage pneumatique |
|
|
9120-P05-T | (10) ports M5 pour passage pneumatique |
|