Modules de changement d’outils

Modules d’air : P12A

Modules d’air : P12A

(2) 1/2 NPT ou (2) G 1/2 (BSPP) orifices de passage module pneumatique (service air ou vide) Orifice axial.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  P12A
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • ports 1/2 NPT ou G 1/2 (BSPP).
  • (2) Orifices de passage pneumatique (service air ou vide).
  • Orifice axial.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Collier d’étanchéité en laiton
  • Joints en nitrile
Specification Value
Débit nominal 7.5
Poids du côté maître 0.26 kg
Poids du côté de l’outil 0.19 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Vide/Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-P12A Dessins Anglais
9630-20-P12A-E Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-P12A-T-E Module d’outils pneumatiques avec (2) ports de passage u00bdu201d BSPP u201caxialu201d
9120-P12A-M-E Module maître pneumatique avec (2) ports de passage u00bdu201d BSPP u201caxialu201d
9120-P12A-T Module d’outils pneumatiques avec (2) ports de passage u00bdu201d NPT u201caxialu201d
9120-P12A-M Module maître pneumatique avec (2) ports de passage u00bdu201d NPT u201caxialu201d
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-P12A-M (2) 1/2 NPT ou (2) G 1/2 (BSPP) orifices de passage module pneumatique (service air ou vide) Orifice axial.
Support d'outils 9120-P12A-M-E (2) 1/2 NPT ou (2) G 1/2 (BSPP) orifices de passage module pneumatique (service air ou vide) Orifice axial.
Support d'outils 9120-P12A-T (2) 1/2 NPT ou (2) G 1/2 (BSPP) orifices de passage module pneumatique (service air ou vide) Orifice axial.
Support d'outils 9120-P12A-T-E (2) 1/2 NPT ou (2) G 1/2 (BSPP) orifices de passage module pneumatique (service air ou vide) Orifice axial.

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.