Modules de changement d’outils

Modules d’air : P14

Modules d’air : P14

(2) ports de passage 1/4 NPT ou G 1/4 (BSPP) module pneumatique

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  P14
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • ports 1/4 NPT ou G 1/4 (BSPP).
  • (2) Orifices de passage pneumatique.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Joints en nitrile
Specification Value
Débit nominal 1.03
Poids du côté maître 0.14 kg
Poids du côté de l’outil 0.13 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-P14 Dessins Anglais
9630-20-P14-E Dessins Anglais
9630-20-P14R Dessins Anglais
Télécharger Description
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-P14-M (2) ports de passage 1/4 NPT ou G 1/4 (BSPP) module pneumatique
Support d'outils 9120-P14-M-E (2) ports de passage 1/4 NPT ou G 1/4 (BSPP) module pneumatique
Support d'outils 9120-P14-T (2) ports de passage 1/4 NPT ou G 1/4 (BSPP) module pneumatique
Support d'outils 9120-P14-T-E (2) ports de passage 1/4 NPT ou G 1/4 (BSPP) module pneumatique

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.