Modules de changement d’outils

Modules d’air : P186

Modules d’air : P186

(6) Orifices de passage 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Module pneumatique

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  P186
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • ports 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP).
  • (6) Orifices de passage pneumatique.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Joints en nitrile
Specification Value
Débit nominal 0.65
Poids du côté maître 0.14 kg
Poids du côté de l’outil 0.16 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-P186 Dessins Anglais
9630-20-P186-E Dessins Anglais
9630-20-P186A Dessins Anglais
9630-20-P186A-E Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-P186-M-E Module pneumatique maître avec (6) orifices de passage G 1/8
9120-P186-T manifold d’outils P18 à 6 ports P186 Ass’y 1/8NPT
9120-P186-T-E Module d’outils pneumatiques avec (6) ports de passage G 1/8
9120-P186-M manifold principal P18 à 6 ports P186, 1/8NPT
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-P186A-M (6) Orifices de passage 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Module pneumatique
Support d'outils 9120-P186A-M-E (6) Orifices de passage 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Module pneumatique
Support d'outils 9120-P186A-T (6) Orifices de passage 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Module pneumatique
Support d'outils 9120-P186A-T-E (6) Orifices de passage 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Module pneumatique
Support d'outils 9120-P186-M (6) Orifices de passage 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Module pneumatique
Support d'outils 9120-P186-M-E (6) Orifices de passage 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Module pneumatique
Support d'outils 9120-P186-T (6) Orifices de passage 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Module pneumatique
Support d'outils 9120-P186-T-E (6) Orifices de passage 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Module pneumatique

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.