Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- ports 3/8 NPT.
- (2) Orifices de passage pneumatique.
Matériaux
- Boîtiers en aluminium anodisé
- Joints en nitrile
| Specification | Value |
|---|---|
| Débit nominal | 2.45 |
| Poids du côté maître | 0.15 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.14 kg |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type d’utilité | Air |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-P238-T-E | P238 Assemblage du module d’outils G (BSPP) |
| 9120-P238-M-E | P238 Assemblage du module maître G (BSPP) |
| 9120-P238-M | (2) orifices 3/8 NPT pour passage pneumatique Côté maître |
| 9120-P238-T | (2) orifices 3/8 NPT pour le passage pneumatique Outil |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-P238-M
- 9120-P238-M-E
- 9120-P238-T
- 9120-P238-T-E
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-P238-M | (2) orifices de passage 3/8 NPT module pneumatique |
|
|
9120-P238-M-E | (2) orifices de passage 3/8 NPT module pneumatique |
|
|
9120-P238-T | (2) orifices de passage 3/8 NPT module pneumatique |
|
|
9120-P238-T-E | (2) orifices de passage 3/8 NPT module pneumatique |
|