Modules de changement d’outils

Modules d’air : P48

Modules d’air : P48

Module pneumatique avec (4) ports de passage 3/8 NPT ou G 3/8 (BSPP)

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  P48
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • (4) orifices de passage 3/8 NPT.
  • Version Euro (ports G) disponible.
  • Modèle de montage J16.
  • Douilles du côté du maître.
  • Les QC-40, QC-40Q et QC-41 nécessitent une entretoise pour accéder à tous les ports.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Joints en nitrile
Specification Value
Débit nominal 2.45
Poids du côté maître 0.24 kg
Poids du côté de l’outil 0.21 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module P48 Dessins Anglais
Dessin du module P48-E Dessins Anglais
Manuel du module d’air P48 Manuels Anglais
Télécharger Description
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-P48-M Module pneumatique avec (4) ports de passage 3/8 NPT ou G 3/8 (BSPP)
Support d'outils 9120-P48-M-E Module pneumatique avec (4) ports de passage 3/8 NPT ou G 3/8 (BSPP)
Support d'outils 9120-P48-T Module pneumatique avec (4) ports de passage 3/8 NPT ou G 3/8 (BSPP)
Support d'outils 9120-P48-T-E Module pneumatique avec (4) ports de passage 3/8 NPT ou G 3/8 (BSPP)

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.