Modules de changement d’outils

Module Fluide/Air : FC2

Module Fluide/Air : FC2

G Orifices 3/8 (BSPP) – (8) orifices auto-étanches (côté maître), (4) orifices auto-étanches et (4) orifices de passage OU (8) orifices de passage OU (8) orifices auto-étanches (côté outil)

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  FC2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service fluide/air aux plaques Master et Tool.
  • Orifices G 3/8 (BSPP).
  • (8) orifices auto-obturants (côté maître).
  • (8) orifices auto-obturants OU (8) orifices de passage (côté outil)
  • acier inoxydable série 300 pour une protection contre la corrosion.
  • 6,9 bars (100 psi) maximum.
  • Ne convient pas pour le service sous vide.

Matériaux

  • Boîtiers en acier inoxydable
  • Composants de la vanne en acier inoxydable, en nitrile et en PVC
Specification Value
Débit nominal 1.6
Poids du côté maître 5.9 kg
Poids du côté de l’outil
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Fluide/Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-FC2 Dessins Anglais
9620-20-D-FC2,FC3-T,FC4-T Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-FC2-M Module maître produit/air en acier inoxydable avec (8) orifices 3/8 G auto-obturants
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-FC2-M (8) G 3/8 (BSPP) ports auto-obturants (Compatible avec FC2-T, FC3-T, ou FC4-T) – Côté maître
Support d'outils 9121-FC3-T (8) Orifices de passage G 3/8 (BSPP) (compatible avec FC2-M) – Côté outil
Support d'outils 9121-FC4-T (8) Orifices G 3/8 (BSPP) à obturation automatique (compatible avec FC2-M) – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.