Modules de changement d’outils

Module Fluide/Air : FG4

Module Fluide/Air : FG4

(4) G 3/8 (BSPP) orifices auto-étanches module fluide/air, acier inoxydable (Remplace F04-E)

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : FG4
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Orifices filetés G 3/8 (BSPP).
  • (4) orifices auto-étanches pour le fluide et l’air.
  • Compatible avec les modules F04.
  • Boîtier en acier inoxydable.
  • Option joint Viton (-V).

Matériaux

  • Boîtiers en acier inoxydable
  • Composants de vannes en caoutchouc, PVC et acier inoxydable
Spécifications Valeur
Débit nominal 1.4
Poids du côté maître 0.72 kg
Poids du côté de l’outil 0.58 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Fluide/Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module fluide/air FG4 Dessins Anglais
Manuel du module fluide/air FGx, FNx, FR2, FR2L, FR4 Manuels Anglais
FG4M avec FG4A-T Dessin du module fluide/air Dessins Anglais
Télécharger Description
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-FG4A-T (4) Orifices de passage G 3/8 (BSPP) module pneumatique, acier inoxydable – côté outil
Support d'outils 9120-FG4-M (4) G 3/8 (BSPP) orifices auto-étanches module fluide/air, acier inoxydable (Remplace F04-E)
Support d'outils 9120-FG4-T (4) G 3/8 (BSPP) orifices auto-étanches module fluide/air, acier inoxydable (Remplace F04-E)

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.