Modules de changement d’outils

Module Fluide/Air : FN2

Module Fluide/Air : FN2

(2) Orifices auto-obturants 3/8 NPT module fluide/air, acier inoxydable (remplace F02-N)

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  FN2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • orifices filetés 3/8 NPT.
  • (2) orifices auto-étanches pour le fluide et l’air.
  • Compatible avec les modules F02.
  • Compatible avec les modules F02.
  • Boîtier en acier inoxydable.
  • Option joint Viton (-V).

Matériaux

  • Boîtiers en acier inoxydable
  • Composants de vannes en caoutchouc, PVC et acier inoxydable
Specification Value
Débit nominal 1.4
Poids du côté maître 0.73 kg
Poids du côté de l’outil
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Fluide/Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
FN2 Dessin du module FluidAir Dessins Anglais
FN2V Dessin du module d’air comprimé, Viton Dessins Anglais
Manuel du module FluidAir FGx, FNx, FR2, FR2L, FR4 Manuels Anglais
Télécharger Description
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-FN2-M (2) Orifices auto-obturants 3/8 NPT module fluide/air, acier inoxydable (remplace F02-N)
Support d'outils 9120-FN2-T (2) Orifices auto-obturants 3/8 NPT module fluide/air, acier inoxydable (remplace F02-N)

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.