Modules de changement d’outils

Modules de vide et d’air : V112A-E

Modules de vide et d’air : V112A-E

Module de vide avec (1) orifice axial G 1-1/2 (BSPP)

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  V112A-E
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service de vide de passage.
  • (1) Orifices G 1-1/2 (BSPP).
  • Orifices axiaux.
  • Version Euro.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Joints en caoutchouc nitrile
Specification Value
Débit nominal
Poids du côté maître 0.39 kg
Poids du côté de l’outil 0.36 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Vide/Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
V112A-E Dessin du module de vide Dessins Anglais
Manuel du module V112A-E VacuumAir Manuels Anglais
Télécharger Description
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-V112A-M-E Module de vide avec (1) orifice axial G 1-1/2 (BSPP) – côté maître
Support d'outils 9120-V112A-T-E Module de vide avec (1) orifice axial G 1-1/2 (BSPP) – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.