Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Fournit un service de vide au maître et aux plaques d’outils
- orifice de 1 1/4″ NPT.
- (1) orifice de passage.
Matériaux
- Boîtiers en aluminium anodisé
- Joints en caoutchouc nitrile
| Specification | Value |
|---|---|
| Débit nominal | |
| Poids du côté maître | 1.54 kg |
| Poids du côté de l’outil | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type d’utilité | Vide/Air |
| Télécharger | Description |
|---|
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-V114-M
- 9120-V114-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-V114-M | (1) Module de vide/d’air avec orifice de passage 1-1/4 NPT. Vide uniquement – côté maître |
|
|
9120-V114-T | (1) Module d’aspiration/d’air avec orifice de passage 1-1/4 NPT. Vide uniquement – côté outil |
|